首页
产品系列一览
配件
模块和网关
EN2-2EX1
首页
产品系列一览
配件
模块和网关
EN2-2EX1
配件
模块和网关
缩放
类型:
EN2-2EX1
订货号:
6041096
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
海关数据
显示全部
隐藏全部
技术参数
配件系列
电源模块
开关量输出
2 个切换继电器(每通道 1 个)
外壳防护等级
IP20
描述
NAMUR 隔离开关放大器,电缆错误识别,开关量输出:2 个常开触点继电器(每道 1 个),工作电压:24 V ... 230 V,电压种类: AC/DC
型式试验证书
IBEx U11 ATEX 1034 X
证书 (IECEx)
IECEx IBE 14.0024X
证书 (CCC)
NEPSI 201322316004061
防爆认证(ATEX)
防爆认证(ATEX), EX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, EX II 3 (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
运行环境温度
–40 °C ... +60 °C
仓库环境温度
–40 °C ... +80 °C
分类
ECl@ss 5.0
27371401
ECl@ss 5.1.4
27371401
ECl@ss 6.0
27070201
ECl@ss 6.2
27070203
ECl@ss 7.0
27070203
ECl@ss 8.0
27070203
ECl@ss 8.1
27070203
ECl@ss 9.0
27070203
ECl@ss 10.0
27070203
ECl@ss 11.0
27070203
ECl@ss 12.0
27070203
ETIM 5.0
EC000216
ETIM 6.0
EC000216
ETIM 7.0
EC000216
ETIM 8.0
EC000216
UNSPSC 16.0901
39122233
显示全部
隐藏全部
技术图纸
尺寸图
Anschlussschema
可调性
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...