配件
模块和网关

ECU1-2121AAAZZZ
2118078
复制路径
    • 技术参数
      配件系列连接模块
      外壳防护等级IP67
      尺寸(宽 x 高 x 长)15.9 mm x 9.1 mm x 37.8 mm
      描述带一个按键和三个 LED 指示灯的外部无源控制单元。带有 M12 4 针插头的电缆;电缆材质:PUR;外壳材料:塑料,TPU,增强;工作电压:DC 10 V DC ... 30 V DC;电流 Imax.:510 mA;防护等级:III (EN 61140);电磁兼容性:EN 61000-6-2、EN 61000-6-4;运行环境温度:-25 °C ... +55 °C;仓库环境温度:-25 °C ... +70 °C
    • 分类
      eCl@ss 5.027279214
      eCl@ss 5.1.427279214
      eCl@ss 6.027279214
      eCl@ss 6.227279214
      eCl@ss 7.027279214
      eCl@ss 8.027279214
      eCl@ss 8.127279214
      eCl@ss 9.027242602
      eCl@ss 10.027242602
      eCl@ss 11.027242602
      eCl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    技术图纸

    ECU1-2121AAAZZZ
    尺寸图
    ECU1-2121AAAZZZ
    连接类型 M12,4 针,A 编码
    ECU1-2121AAAZZZ
    Anschlussschema
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部