动态而灵活的生产

Dynamische und flexible Produktion
Dynamische und flexible Produktion

单件批次:对机械制造的挑战

小批量和个性化批量产品是工业 4.0 的关键词。为解决这一点,机器或设备必须能够处理各种产品输送情况,并可调整以适应不同的规格。只有这样,方可根据客户需要(包括单件批次)并适应需求波动,灵活有效地生产产品。智能传感器能够使灵活性达到新的水平。其可实时生成生产中的数据。SICK 传感器可直接在其安装位置借助智能功能分析测量数据,并以预置信息形式传输相应有效数据,从而支持数据处理并减轻其负担。

灵活制造蓄势待发

伴随着设施自动化程度的提升,单个组件的任务也越发繁重:例如,具有灵活的传感器设置和诊断功能的光电传感器已经得到了跨越行业的应用。具有 IO-Link 功能的感应式接近传感器能够直接在传感器中解决复杂的任务。色标传感器、液位/料位传感器和电子压力传感器通过集成式 IO-Link 接口交流参数设置。测量型自动化光栅降低了生产环境中的布线成本,并可实现访问诊断功能和规格转换。具有 EtherNet/IP™ 的编码器既有主动 web 服务器,也有用于现场总线集成的功能块。紧凑型 2D LiDAR 传感器(亦称二维激光扫描仪)可在区域监控中可靠检测物体。

基于这一产品系列,应用程序专家借助 SICK AppSpace 开发出量身定制的生产流程优化方案。SICK 在各行各业推进工业 4.0。

SICK AppSpace——让您的想法和解决方案享有充分空间

所有相关设备的联网和安全可靠的分布式数据交换将催生出丰富多样的应用程序。这些应用程序可通过云端或通过其下的可编程逻辑控制器在机器与系统层面上提供使用。SICK 为此提供生态系统 SICK AppSpace,开发者可在这一平台上相互交流并为 SICK 传感器创建应用程序。

产品选择

Engineering Tools
来自开发者,用于开发者
SICK AppStudio
SICK AppSpace
SensorApp 的安装和管理
SICK AppManager
工业图像处理
快速且灵活 - 适用于扫描范围较大的检查任务
InspectorP65x

您是否存有疑问?

联系专家