联系方式
意见反馈

光透射测尘仪
DUSTHUNTER T50

光透射测尘仪

您的受益

  • 易于安装,调试和操作
  • 测量不受气体速度,湿度和粒子电荷的影响
  • 具有自检测功能,降低了维护成本

概览

光透射测尘仪

DUSTHUNTER T50 性价比高,可在高于露点温度时测量中等至较高的粉尘含量。透射量是一个基本参数。可以计算并输出不透明度和吸光度以及根据重量对比测量之后的粉尘浓度。

概览
  • 适合于中到较高浓度的粉尘含量
  • 零点和参考点的自动检查
  • 适合于小至中距离的测量路径

配件

spareparts

应用

Service & Support

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • DUSTHUNTER T50 系统

    DUSTHUNTER T50 系统

    测量值传动装置, 不透明度, 相对不透明度, 吸光度, 粉尘浓度
    测量原理透射测量
    光谱范围
    450 nm ... 700 nm
    测量范围
    传动装置100 ... 50 % / 100 ... 0 %
    不透明度0 ... 50 % / 0 ... 100 %
    相对不透明度0 ... 50 % / 0 ... 100 %
    吸光度0 ... 0.3 / 0 ... 1
    粉尘浓度0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    测量取决于测量范围和颗粒性质
    响应时间 (t90)
    1 s ... 600 s
    可自由调节
    准确度
    ± 2 %
    工艺过程温度
    –40 °C ... +600 °C
    工艺过程压力
    含控制单元 MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    含外部吹扫气体单元–50 hPa ... 30 hPa
    过程中气体湿度
    非冷凝
    管道直径
    0.5 m ... 2.5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 8 m
    电气安全性CE 认证
    监控功能

    自动自检(线性度,漂移,老化)

    通过参照过滤器进行的手动线性度测试

    选配外部吹扫气体单元
  • 发射接收单元 DHT-T00

    发射接收单元 DHT-T00

    描述Cross-Duct 测量系统的分析仪单元
    环境温度
    –40 °C ... +60 °C
    防护等级
    IP66
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    198 mm x 216 mm x 398 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 5 kg
    电源
    电压24 V
    控制系统的电源
    功耗≤ 15 W
  • 发射器单元 GM700

    发射器单元 GM700

    描述带三重反射镜的反射单元
    防护等级
    IP66
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    126 mm x 131 mm x 139 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    DHT-R50, DHT-R51≤ 1 kg
  • 控制单元 MCU-N

    控制单元 MCU-N

    描述用于控制系统组件和用于处理和输出其提供的数据的单元
    环境温度
    –40 °C ... +60 °C
    防护等级
    IP66
    模拟输出端1 输出:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    电隔离;使用 I/O 模块时 2 个附加输入端 (选配)
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    无电隔离;使用 I/O 模块时的 2 个附加输入 (选配)
    开关量输出5 继电器触点:
    V 48 V, 1 A
    无电势;用于状态信号
    数字输入端4 零电位接触点
    Modbus
    现场总线集成方式TCP (通过可选接口模块;每一 MCU 仅限一个模块)
    RTU RS-485 (通过可选接口模块;每一 MCU 仅限一个模块)
    PROFIBUS DP
    现场总线集成方式通过可选接口模块;每一 MCU 仅限一个模块
    Ethernet
    现场总线集成方式通过可选接口模块;每一 MCU 仅限一个模块
    功能连接软件 SOPAS ET 或 OPC 服务器
    显示器
    LC 显示器(选配)
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    操作通过 LC 显示器(选配)或 SOPAS ET 软件进行
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    210 mm x 340 mm x 120 mm
    重量
    ≤ 3.7 kg
    电源
    电压90 ... 250 V
    可选配 24 V 直流电型
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 15 W
    选配

    接口模块

    I/O 模块

  • 控制单元 MCU-P

    控制单元 MCU-P

    描述用于控制系统组件和用于处理和输出其提供的数据的单元。含集成吹扫气体单元。
    气流量
    ≤ 20 m³/h
    环境温度
    –40 °C ... +45 °C
    吹扫空气吸入温度
    防护等级
    IP66
    模拟输出端1 输出:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    电隔离;使用 I/O 模块时 2 个附加输入端 (选配)
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    无电隔离;使用 I/O 模块时的 2 个附加输入 (选配)
    开关量输出5 继电器触点:
    + 48 V, 1 A
    无电势;用于状态信号
    数字输入端4 零电位接触点
    Modbus
    现场总线集成方式TCP (通过可选接口模块;每一 MCU 仅限一个模块)
    RTU RS-485 (通过可选接口模块;每一 MCU 仅限一个模块)
    PROFIBUS DP
    现场总线集成方式通过可选接口模块;每一 MCU 仅限一个模块
    Ethernet
    现场总线集成方式通过可选接口模块;每一 MCU 仅限一个模块
    功能连接软件 SOPAS ET 或 OPC 服务器
    显示器
    LC 显示器(选配)
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    操作通过 LC 显示器(选配)或 SOPAS ET 软件进行
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    300 mm x 455 mm x 220 mm
    重量
    ≤ 13.5 kg
    电源
    电压90 ... 250 V
    可选配 24 V 直流电型
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 70 W
    选配

    接口模块

    I/O 模块

  • 吹扫气体单元 SLV4-2,2BH1300,3-ph

    吹扫气体单元 SLV4-2,2BH1300,3-ph

    描述用于准备无尘空气冲洗光学表面的单元
    气流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    在反压力 30 hPa 时,取决于过滤器中的负压
    环境温度
    –40 °C ... +55 °C
    防护等级
    IP54
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    18 kg
    电源
    三相电Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    辅助气体连接
    吹扫气40 mm
    监控功能真空开关 (开关点–35 hPa)
    集成组件双层空气过滤器,型号:Europiclon,防尘能力 200 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上