联系方式
意见反馈

光透射测尘仪
DUSTHUNTER T200

检验合格的自对准透射测量仪

您的受益

  • 易于安装,调试和操作
  • 测量不受气体速度,湿度和粒子电荷的影响
  • 具有自检测和污染控制功能,降低了维护成本
  • 通过了 EN 15267 的适用性测试

概览

检验合格的自对准透射测量仪

DUSTHUNTER T200 可测量中等至较高的粉尘含量。透射量是一个基本参数。不透明度和吸光度,甚至根据重量对比测量过后的粉尘浓度都可以计算出来并输出。此外,该装置也含有一个集成的污染控制单元,用于发射接收和反射单元以及光学组件的自动自对准。DUSTHUNTER T200 经 EN 15267 校验合格。

概览
  • 集成的污染控制单元,用于发射接收和反射单元
  • 光学组件的自动自对准
  • 零点和参考点测试的自动检查
  • 适用于中等至较高的粉尘含量
  • 适用于较小至较大的测量路径

配件

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • DUSTHUNTER T200 系统

    DUSTHUNTER T200 系统

    测量值传动装置, 不透明度, 相对不透明度, 吸光度, 粉尘浓度
    经检测合格的测量值粉尘浓度
    测量原理透射测量
    光谱范围
    450 nm ... 700 nm
    测量路径长度
    0.5 m ... 2.5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 12 m
    测量范围
    传动装置100 ... 90 % / 100 ... 0 %
    不透明度0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    相对不透明度0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    吸光度0 ... 0.045 / 0 ... 2
    粉尘浓度0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    测量取决于测量范围和颗粒性质
    认证测量范围
    粉尘浓度(透射式)0 ... 0.1 Ext / 0 ... 0.05 Ext / 0 ... 0.2 Ext / 0 ... 0.5 Ext / 0 ... 1 Ext
    响应时间 (t90)
    1 s ... 600 s
    可自由调节
    准确度
    ± 2 %
    工艺过程温度
    –40 °C ... +600 °C
    工艺过程压力
    含控制单元 MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    含外部吹扫气体单元–50 hPa ... 30 hPa
    过程中气体湿度
    非冷凝
    管道直径
    0.5 m ... 2.5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 12 m
    一致性

    允许用于需要许可的设备

    2001/80/EG (13.BImSchV)

    2000/76/EG (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (德国大气污染物排放标准)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    美国 EPA PS-1 一致性标准

    电气安全性CE 认证
    校正功能自动自对准功能
    监控功能

    自动自检(线性,污染,偏差,老化)

    污染极限值,在 30% 时警告,在 40% 时故障

    通过参照过滤器进行的手动线性度测试

    选配外部吹扫气体单元
  • 发射接收单元 DHT-T10 和 DHT-T21

    发射接收单元 DHT-T10 和 DHT-T21

    描述Cross-Duct 测量系统的分析仪单元
    环境温度
    –40 °C ... +60 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 10 kg
    电源
    电压24 V
    控制系统的电源
    功耗≤ 15 W
  • 发射器单元 DHT-R0x 和 DHT-R1x

    发射器单元 DHT-R0x 和 DHT-R1x

    描述带三重反射镜的反射单元
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    212 mm x 241 mm x 364 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    DHT-R10, DHT-R11, DHT-R12≤ 5 kg
  • 控制单元 MCU-N

    控制单元 MCU-N

    描述用于控制系统组件和用于处理和输出其提供的数据的单元
    环境温度
    –40 °C ... +60 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66
    模拟输出端3 输出端:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    电隔离;使用 I/O 模块时 2 个附加输入端 (选配)
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    无电隔离;使用 I/O 模块时的 2 个附加输入 (选配)
    开关量输出5 继电器触点:
    + 48 V, 1 A
    无电势;用于状态信号
    数字输入端4 零电位接触点
    Modbus
    现场总线集成方式TCP (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    RTU RS-485 (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    PROFIBUS DP
    现场总线集成方式通过选配接口模块连接 (每一 MCU 仅限一个模块)
    Ethernet
    现场总线集成方式通过选配接口模块连接 (每一 MCU 仅限一个模块)
    功能连接软件 SOPAS ET 或 OPC 服务器
    显示器
    LC 显示器
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    操作通过 LC 显示器或 SOPAS ET 软件进行
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 3.7 kg
    电源
    电压90 ... 250 V
    可选配 24 V 直流电型
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 15 W
    选配

    接口模块

    I/O 模块

  • 控制单元 MCU-P

    控制单元 MCU-P

    描述用于控制系统组件和用于处理和输出其提供的数据的单元。含集成吹扫气体单元。
    气流量
    ≤ 20 m³/h
    环境温度
    –40 °C ... +45 °C
    吹扫空气吸入温度
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66
    模拟输出端3 输出端:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    电隔离;使用 I/O 模块时 2 个附加输入端 (选配)
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    无电隔离;使用 I/O 模块时的 2 个附加输入 (选配)
    开关量输出5 继电器触点:
    + 48 V, 1 A
    无电势;用于状态信号
    数字输入端4 零电位接触点
    Modbus
    现场总线集成方式TCP (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    RTU RS-485 (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    PROFIBUS DP
    现场总线集成方式通过选配接口模块连接 (每一 MCU 仅限一个模块)
    Ethernet
    现场总线集成方式通过选配接口模块连接 (每一 MCU 仅限一个模块)
    功能连接软件 SOPAS ET 或 OPC 服务器
    显示器
    LC 显示器
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    操作通过 LC 显示器或 SOPAS ET 软件进行
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 13.5 kg
    电源
    电压90 ... 250 V
    可选配 24 V 直流电型
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 70 W
    选配

    接口模块

    I/O 模块

  • 吹扫气体单元 SLV4-2,2BH1300,3-ph

    吹扫气体单元 SLV4-2,2BH1300,3-ph

    描述用于准备无尘空气冲洗光学表面的单元
    气流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    在反压力 30 hPa 时,取决于过滤器中的负压
    环境温度
    –40 °C ... +55 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP54
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    18 kg
    电源
    三相电Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    辅助气体连接
    吹扫气40 mm
    监控功能真空开关 (开关点–35 hPa)
    集成组件双层空气过滤器,型号:Europiclon,防尘能力 200 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上