联系方式
意见反馈

光透射测尘仪
DUSTHUNTER C200

二合一 - 采用光透射和光散射两种原理的粉尘测量装置

您的受益

  • 适合于测量波动很大的粉尘浓度
  • 通过冗余测量保证了可靠应用
  • 具有自检测功能,降低了维护成本
  • 适应在未来会变小的极限值
  • 通过了 EN 15267 的适用性测试

概览

二合一 - 采用光透射和光散射两种原理的粉尘测量装置

通过了适用性测试的 DUSTHUNTER C200 测量装置,结合了透射和前向散射两种测量原理。因此其适用于测量较低至较高的粉尘含量。自动自对准功能优化了测量光束的位置,能够避免测量误差。该设备集成了零点和参照点以及污染控制的自动监测功能。

概览
  • 结合了光透射和光散射两种原理
  • 适用于极少至高浓度的粉尘含量
  • 零点和参考点的自动检查
  • 双侧镜面污染监测和补偿
  • 自动自对准功能
  • 适合于中到大尺寸的烟道安装

配件

spareparts

应用

Service & Support

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • DUSTHUNTER C200 系统

    DUSTHUNTER C200 系统

    测量值传动装置, 不透明度, 相对不透明度, 吸光度, 粉尘浓度(光散射式), 粉尘浓度(透射式), 散射光强度
    经检测合格的测量值散射光强度, 吸光度
    测量原理透射测量, 光的前向散射
    光谱范围
    透射测量450 nm ... 700 nm
    光的前向散射640 nm ... 660 nm
    激光,防护等级 2, 功率< 1 mW
    测量范围
    传动装置100 ... 90 % / 100 ... 0 %
    不透明度0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    相对不透明度0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    吸光度0 ... 0.045 / 0 ... 2
    粉尘浓度(光散射式)0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    粉尘浓度(透射式)0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    透射测量取决于测量路径和颗粒性质
    认证测量范围
    粉尘浓度(光散射式)0 ... 50 SI / 0 ... 5 SI / 0 ... 20 SI / 0 ... 100 SI / 0 ... 200 SI
    粉尘浓度(透射式)0 ... 0.1 Ext / 0 ... 0.05 Ext / 0 ... 0.2 Ext / 0 ... 0.5 Ext / 0 ... 1 Ext
    响应时间 (t90)
    1 s ... 600 s
    可设置
    准确度
    ≤ ± 2 %
    工艺过程温度
    –40 °C ... +300 °C
    工艺过程压力
    含控制单元 MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    含外部吹扫气体单元–50 hPa ... 30 hPa
    过程中气体湿度
    非冷凝
    管道直径
    带反射器散射光接收单元 DHC-R00.5 m ... 3 m
    带反射器散射光接收单元 DHC-R12.5 m ... 8 m
    一致性

    允许用于需要许可的设备

    2001/80/EG (13.BImSchV)

    2000/76/EG (17.BImSchV)

    27.BImSchV

    TA-Luft (德国大气污染物排放标准)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    美国 EPA PS-11 一致性标准

    美国 EPA PS-1 一致性标准

    电气安全性CE 认证
    校正功能自动自对准功能
    监控功能

    自动自检(线性,污染,偏差,老化)

    污染极限值,在 30% 时警告,在 40% 时故障

    通过参照过滤器进行的手动线性度测试

  • 发射接收单元 DHC-T

    发射接收单元 DHC-T

    描述Cross-Duct 测量系统的分析仪单元
    环境温度
    –40 °C ... +60 °C
    防护等级
    IP66
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    212 mm x 241 mm x 429 mm
    详细信息参见尺寸图
    重量
    ≤ 9.5 kg
    电源
    电压24 V
    控制系统的电源
    功耗≤ 17 W
    辅助气体连接
  • 反射器散射光接收单元 DHC-R0

    反射器散射光接收单元 DHC-R0

    描述结合了用于透射测量的反射单元和用于散射光测量的接收单元
    测量路径长度
    ≤ 0.1 m
    散射光测量的有效测量路径
    环境温度
    –40 °C ... +60 °C
    防护等级
    IP66
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    212 mm x 241 mm x 420 mm
    详细信息参见尺寸图
    重量
    ≤ 8 kg
    辅助气体连接
  • 反射器散射光接收单元 DHC-R1

    反射器散射光接收单元 DHC-R1

    描述结合了用于透射测量的反射单元和用于散射光测量的接收单元
    测量路径长度
    ≤ 0.3 m
    散射光测量的有效测量路径
    环境温度
    –40 °C ... +60 °C
    防护等级
    IP66
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    265 mm x 308 mm x 549 mm
    详细信息参见尺寸图
    重量
    ≤ 12 kg
    辅助气体连接
  • 控制单元 MCU-N

    控制单元 MCU-N

    描述用于控制系统组件和用于处理和输出其提供的数据的单元
    环境温度
    –40 °C ... +60 °C
    防护等级
    IP66
    模拟输出端3 输出端:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    电隔离;使用 I/O 模块时 2 个附加输入端 (选配)
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    无电隔离;使用 I/O 模块时的 2 个附加输入 (选配)
    开关量输出5 继电器触点:
    48 V, 1 A
    无电势;用于状态信号
    数字输入端4 零电位接触点
    显示器
    LC 显示器
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    操作通过 LC 显示器或 SOPAS ET 软件进行
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    210 mm x 340 mm x 120 mm
    重量
    ≤ 3.7 kg
    电源
    电压90 ... 250 V
    可选配 24 V 直流电型
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 15 W
    选配

    接口模块

    I/O 模块

  • 控制单元 MCU-P

    控制单元 MCU-P

    描述用于控制系统组件和用于处理和输出其提供的数据的单元。含集成吹扫气体单元。
    气流量
    ≤ 20 m³/h
    环境温度
    –40 °C ... +45 °C
    吹扫空气吸入温度
    防护等级
    IP66
    模拟输出端3 输出端:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    电隔离;使用 I/O 模块时 2 个附加输入端 (选配)
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    无电隔离;使用 I/O 模块时的 2 个附加输入 (选配)
    开关量输出5 继电器触点:
    48 V, 1 A
    无电势;用于状态信号
    数字输入端4 零电位接触点
    显示器
    LC 显示器
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    操作通过 LC 显示器或 SOPAS ET 软件进行
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    300 mm x 455 mm x 220 mm
    重量
    ≤ 13.5 kg
    电源
    电压90 ... 250 V
    可选配 24 V 直流电型
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 70 W
    辅助气体连接
    选配

    接口模块

    I/O 模块

  • 吹扫气体单元 SLV4-2,2BH1300,3-ph

    吹扫气体单元 SLV4-2,2BH1300,3-ph

    描述用于准备无尘空气冲洗光学表面的单元
    气流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    在反压力 30 hPa 时,取决于过滤器中的负压
    环境温度
    –40 °C ... +55 °C
    防护等级
    IP54
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    550 mm x 550 mm x 258 mm
    详细信息参见尺寸图
    重量
    18 kg
    电源
    三相电Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    辅助气体连接
    吹扫气40 mm
    监控功能真空开关 (开关点–35 hPa)
    集成组件双层空气过滤器,型号:Europiclon,防尘能力 200 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上