联系方式
意见反馈

基于光散射原理的粉尘测量装置
DUSTHUNTER SP30

智能测量。削减成本。

您的受益

  • 精确粉尘测量——不受气体流速或粒子电荷的影响
  • 通过 Modbus® 和直接来自传感器的模拟输出实现轻松的数据传输
  • 多个可配置测量范围实现多样化应用
  • 粉尘源不同时,两条校准曲线用以切换
  • 无需外置吹扫气体单元,因为已集成至设备中(可选)
  • 拥有各种装配选项,适配性强
  • 自检测,使成本和维护花费更低

提示:下列分析设备已完全配置完毕,交付时间较短。此外还可按需交付多种设备配置——亦可由客户定制。我们的区域销售机构会帮助您选择合适的设备配置。

概览

智能测量。削减成本。

DUSTHUNTER SP30 测量设备能够可靠测量极低至较高的粉尘含量。测量基于光的前向散射,不受气体流速和粒子电荷影响。零点和参考点的自动监测实现高精度。

DUSTHUNTER SP30 的紧凑设计使其既可作为独立测量设备使用,也可选配集成吹扫气体单元和控制单元 MCU 实现拓展功能。安装在烟道单侧进行,可选多种装配选项和探针长度。测量设备用途多样,如用于流程优化或智能过滤器诊断与监测。

概览
  • 独立测量设备——包括或不包括控制单元 MCU
  • 零点和参考点的自动监测
  • 选配集成吹扫气体单元
  • 烟道单侧安装
  • 结构坚固紧凑
  • 烟道内无活动部件

配件

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • DUSTHUNTER SP30 系统

    DUSTHUNTER SP30 系统

    测量值散射光强度, 粉尘浓度(根据重量对比测量)
    测量原理光的前向散射
    光谱范围
    640 nm ... 660 nm
    激光,防护等级 2, 功率< 1 mW
    测量范围
    散射光强度0 ... 7.5 SI / 0 ... 3,000 SI
    测量范围可自由选择;九种预设测量范围 (0 ~ 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 SI)
    响应时间 (t90)
    0.1 s ... 600 s
    通过软件 SOPAS ET 进行自由调节
    准确度
    ± 2 %
    满刻度值
    工艺过程温度
    –40 °C ... +220 °C
    工艺过程压力
    含集成吹扫气体单元–50 hPa ... 10 hPa
    含外部吹扫气体单元–50 hPa ... 30 hPa
    含仪表气源(客户自备)–50 hPa ... 100 hPa
    过程中气体湿度
    非冷凝
    管道直径
    Tri-Clamp 卡箍版本、1″ 螺纹版本≥ 150 mm
    法兰版本≥ 250 mm
    一致性TÜV-样机测试
    电气安全性CE 认证
    监控功能

    自动自检(线性度,漂移,老化)

    通过参照过滤器进行的手动线性度测试

    选配

    控制单元 MCU

    集成吹扫气体单元

    外部吹扫气体单元

  • 发射接收单元 DHSP30

    发射接收单元 DHSP30

    环境温度
    –40 °C ... +60 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    模拟输出端1 输出:
    0/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    电气隔离
    开关量输出3 继电器触点:
    48 V, 1 A
    状态信号
    数字输入端4 输入端:
    用于外部维护开关、自动功能检查、线性测量、校准曲线切换或过滤器监测
    串行
    现场总线集成方式RS-485
    功能用于连接控制单元 MCU 或作为维修接口
    Modbus
    现场总线集成方式RTU RS-485
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    尺寸可变动。详细信息参见尺寸图。
    重量
    标称长度 180 mm≤ 2.7 kg
    标称长度 280 mm≤ 2.7 kg
    标称长度 435 mm≤ 5 kg
    标称长度 735 mm≤ 6.3 kg
    所有重量数据均不含集成吹扫气体单元
    电源
    电压24 V DC
    控制单元 MCU 的电源或者外部电源
    功耗不含集成吹扫气体单元: ≤ 4 W
    含集成吹扫气体单元: ≤ 30 W
  • 控制单元 MCU-N(可选)

    控制单元 MCU-N(可选)

    描述用于控制系统组件和用于处理和输出其提供的数据的单元
    环境温度
    –40 °C ... +60 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    模拟输出端1 输出:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    电隔离;使用 I/O 模块时 2 个附加输入端 (选配)
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    无电隔离;使用 I/O 模块时的 2 个附加输入 (选配)
    开关量输出5 继电器触点:
    + 48 V, 1 A
    无电势;用于状态信号
    数字输入端4 零电位接触点
    Modbus
    现场总线集成方式TCP (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    RTU RS-485 (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    PROFIBUS DP
    现场总线集成方式通过选配接口模块连接 (每一 MCU 仅限一个模块)
    Ethernet
    现场总线集成方式通过选配接口模块连接 (每一 MCU 仅限一个模块)
    功能连接软件 SOPAS ET
    显示器
    LC 显示器(选配)
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    操作通过 LC 显示器(选配)或 SOPAS ET 软件进行
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 3.7 kg
    电源
    电压90 ... 250 V
    可选配 24 V 直流电型
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 15 W
    选配

    接口模块

    I/O 模块

  • 吹扫气体单元 SLV4-2,2BH1300,3-ph

    吹扫气体单元 SLV4-2,2BH1300,3-ph

    描述用于准备无尘空气冲洗光学表面的单元
    气流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    在反压力 30 hPa 时,取决于过滤器中的负压
    环境温度
    –40 °C ... +55 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP54
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    18 kg
    电源
    三相电Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    辅助气体连接
    吹扫气40 mm
    监控功能真空开关 (开关点–35 hPa)
    集成组件双层空气过滤器,型号:Europiclon,防尘能力 200 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上