联系方式
意见反馈

超声波传感器
UM18

简单设置、完美识别

您的受益

  • 四个可达共计 1,300 mm 的扫描范围可实现众多应用方式
  • 直线型或弯曲型短 M18 外壳简化集成
  • 测量值筛选器和带温度补偿的变型确保可靠的测量结果和极高的过程稳定性
  • 坚实、单件式外壳确保设备可用性
  • 同步或多路工作方式可实现同时使用多达 20 个传感器,提高了灵活性和过程安全性
  • 用于复杂应用解决方案的不同输出信号
  • 通过电缆进行示教防止传感器被意外调节
  • 不易受影响的可靠超声波技术

概览

简单设置、完美识别

UM18 产品系列的传感器在高功能性的同时提供简洁性。为易于集成,超声波传感器 UM18 提供直线或弯曲型规格。凭借其金属或塑料外壳能用于最严苛要求的环境条件下。该传感器凭借四个可达共计 1,300 mm 的扫描范围和 LED 状态反馈功能,其应用范围甚广。无论是模拟输出或开关量输出 PNP/NPN、一个或两个具有 IO-Link 的推挽开关量输出还是模拟输出与具有 IO-Link 的推挽开关量输出相结合——UM18 产品系列的传感器能够满足任何需求。

概览
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 扫描范围可达 1,300 mm
  • 由金属或塑料制成、长度为 42 mm 及以上的短 M18 外壳
  • 直线或弯曲结构
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
  • 可提供包括 IO-Link 在内的多样化接口

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围
    工作范围20 mm ... 1,000 mm
    范围限制250 mm ... 1,300 mm
    分辨率0.069 mm ... 0.2 mm
    重复精度± 0.15 %
    响应时间

    32 ms ... 80 ms

    32 ms ... 80 ms 1)

    输出时间8 ms ... 20 ms
    开关频率

    ± 15 Hz

    25 Hz

    12 Hz

    10 Hz

    模拟输出端4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω
    0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω 1)
    数字输出
    类型PNP / NPN / 反向脉冲:PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    外壳防护等级IP65 / IP67
    发射出口直头 / 弯头
    • 1) 模拟信号的后续平滑处理可以根据应用情况将响应时间延长至 200%.
    • 2) 在 4 mA ... 20 mA 和 Uv ≤ 20 V,最大负载 ≤ 100 Ω 时.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上