联系方式
意见反馈

超声波传感器
UM12

小传感器、大用途

您的受益

  • 凭借极小的外壳尺寸实现简便的机器集成
  • 经验证的 M12 外壳形状使其与其他技术相兼容
  • 小型结构、用于高要求测量任务的模拟变型
  • 坚实、单件式金属外壳确保了最大的设备可用性
  • 通过电缆进行示教防止被意外调节并缩短了机器停机时间
  • 凭借超声波技术的不灵敏性,在脏污、多尘、潮湿和有雾的情况下可靠地进行测量
  • 内置温度补偿,确保稳定达到极高的测量准确度,以获得最佳过程质量

概览

小传感器、大用途

产品系列 UM12 传感器凭借其较小的结构尺寸内置于坚实的金属外壳内。两种可达 350 mm 的扫描范围以及四个可用的输出信号 – 模拟电流或电压输出端、PNP 或 NPN 输出信号开关装置 – 即使在有限的安装空间内也能提供最大的灵活性。凭借不受颜色影响、高耐污性和卓越的背景抑制功能,即使在高要求的条件下,该传感器也能提供稳定的测量结果。现在,凭借超声波传感器 UM12,SICK 能为所有应用情况提供经验证 M12 外壳形状的相应技术。

概览
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 极短且坚实的 M12 金属外壳
  • 带输出信号开关装置 PNP/NPN 或模拟输出端的变型
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
  • 使用超声波技术进行检测、测量或定位
  • 通过导线示教

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围
    工作范围20 mm ... 240 mm
    范围限制250 mm / 350 mm
    分辨率≥ 0.069 mm
    重复精度± 0.15 %
    响应时间

    24 ms ... 30 ms

    24 ms ... 30 ms 1)

    输出时间8 ms ... 10 ms
    开关频率30 Hz / 25 Hz
    模拟输出端4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω
    数字输出
    类型PNP / NPN
    -
    外壳防护等级IP65 / IP67
    发射出口直头
    • 1) 模拟信号的后续平滑处理可以根据应用情况将响应时间延长至 200%.
    • 2) 在 4 mA ... 20 mA 和 Uv ≤ 20 V,最大负载 ≤ 100 Ω 时.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上