联系方式
意见反馈

超声波传感器
UD18

针对纸张、纸板箱、金属和塑料的双层和粘合位置检查

您的受益

  • 可靠检查材料运输,确保最高生产率和质量
  • 得益于即插即用以及可选的灵敏度级别,可实现快速调试
  • 在设备运行时轻松切换灵敏度级别,避免材料转移时出现停机情况
  • 个性化示教不同材料,解决最高要求的应用任务
  • 得益于可变的安装距离,在安装时实现最大灵活性
  • 四周可见的 LED 灯,方便对双张控制装置进行生产监控
  • 凭借不灵敏的超声波技术,在脏污、多尘和潮湿的情况下可靠地进行测量

概览

针对纸张、纸板箱、金属和塑料的双层和粘合位置检查

通过超声波技术检查双层和粘合位置是 UD18-2 的专长。它精确检测发射器和接收器之间是否存在一个、两个或没有材料张。在纸张、纸板箱、光亮金属和透明塑料的双层检查中,UD18-2 展示出其全面优势。最多四个灵敏度级别可以示教并在设备运行时切换。如此,传感器可解决最复杂的应用并确保持久的系统可用性以及一贯的高产品质量。

概览
  • 将材料分类为无层、单层和双层
  • 即插即用,可选择和示教灵敏度级别并在设备运行时切换
  • 多达四种个性化灵敏度级别
  • 可变安装距离
  • 四周可见的 LED 灯
  • 不受脏污、灰尘和潮湿影响

优势

用超声波进行双张检测

通过超声波技术检查双层和粘连点是 UD18 的特殊领域。其精确地检测在其发射器和接收器之间是否存在一张、两张材料,或者无材料。

UD18 的工作原理 发射器将超声波发往接收器方向。如果在发射器和接收器之间没有材料,则超声波以完整强度到达接收器。如果在发射器和接收器之间有一层或两层材料,则超声波相应减弱。接收器直接分析相应的超声波脉冲并设置相应的输出信号。
UD18 的优点一览

  • 将物料分类为无层、单层或双层
  • 20 mm 至 70 mm 的可变安装间距
  • 3 个可选灵敏度等级
  • 可示教最多 4 个个性化灵敏度等级,用于检测整个粘连面材料
  • 在设备运行过程中切换灵敏度等级
  • 通过 Connect+ 软件实现额外的配置和可视化功能

SICK 的 UD18 超声波传感器在对纸张、纸箱、光滑金属和透明塑料进行双张检测时显示出了其全部的优势。以下行业是 UD18 的典型应用领域:

汽车及配件供应工业、机械制造(金属板)
印刷和造纸工业(纸板和纸张)
电子和太阳能产业(芯片卡)

纸张、纸箱、金属和塑料的精确双张检测,在光亮的或透明的材料上同样可行。通过四个可示教的灵敏度等级,传感器可以实现最复杂的应用,确保长久的系统可用性和稳定的高生产质量。

SICK 全方位服务

SICK 的服务可提升机器和设备的生产率,在全球范围内加强人员安全,为可持续经济奠定基础,并提供投资货物保护。除了实际咨询服务,SICK 还在理念和调试方面以及在运行过程中于现场提供支持。

服务范围主要包括维护和检查、性能检查以及升级和改型。模块化或个性化服务合同增加了设备的使用寿命以及可用性。可通过传感器和系统随时识别故障或超过限值。

咨询与设计 针对产品、产品集成和应用本身的应用特定咨询。
调试和维护 优化应用且可持续——凭借由受过培训的 SICK 服务技术员提供的专业调试和维护。
服务合同 可根据需要个性化组合延长保修期、SICK Remote Service、24 小时帮助台、维护、可用性保证及其他模块。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    分辨率1 材料层
    响应时间2.5 ms ... 5.5 ms 1)
    输出时间2 ms ... 5 ms, 触发器模式:< 0.5 ms 1)
    开关频率250 Hz / 100 Hz
    数字输出
    类型PNP / NPN
    外壳防护等级IP65
    发射出口直头 / 弯头
    • 1) 通过 Connect+ 软件可配置.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上