联系方式
意见反馈

超声波传感器
UC4

小型、精密、超声

您的受益

  • 凭借微型外壳使其易于集成至最狭窄的结构空间内
  • 用于快速、简单调试的示教按键
  • 内置温度补偿,确保稳定达到极高的测量准确度,以获得最佳过程质量
  • 提供各种切换模式,从而具有极高灵活性,实现应用情况的最佳解决方案,并提高了可靠性和生产能力
  • 与光电传感器具有完美的机械兼容性,可使用与所有应用匹配的技术,完全无需修改设备
  • 凭借超声波技术的不灵敏性,在脏污、多尘、潮湿和有雾的情况下可靠地进行测量

概览

小型、精密、超声

产品系列 UC4 传感器将最现代化的超声波技术与极小的外壳集于一身。即使在艰难的工作条件下也能可靠使用,使 UC4 成为用于高要求专业任务的迷你型“全能王”– 例如,透明物体的检测,或者液体和散装物料的物位测量。即使对背景抑制功能或耐污性提出了很高的要求,带有开关量输出、模拟量输出或采用 IO-Link 的推挽输出的 UC4 仍是正确选择。具有更高开关频率的变型完美地补充了面向快速应用的产品组合。

概览
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 内置于小巧外壳中的超声波技术
  • 使用超声波技术进行检测、测量和定位
  • 带有数字输出 PNP/NPN、模拟输出或采用 IO-Link 的反向脉冲输出的产品变型
  • 示教键
  • 精确的背景抑制功能
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围
    工作范围13 mm ... 150 mm 1)
    范围限制150 mm / 250 mm
    分辨率≥ 0.1 mm
    重复精度± 0.15 %
    模拟输出端
    数量1
    类型电流输出 / 电压输出
    数字输出
    数量1
    类型PNP / NPN / 反向脉冲:PNP/NPN
    数量1
    通信接口详情

    V1.0

    V1.1

    发射出口直头
    • 1) 示教模式,大于 21 mm.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上