联系方式
意见反馈

超声波传感器
UC30

不灵敏。可靠。立方体。

您的受益

  • 凭借紧凑的立方体外壳实现简便的机器集成
  • 坚实的塑料外壳确保最高的系统可用性
  • 提供用于复杂应用解决方案的不同输出信号
  • 包含用于顺利运行和简便维护多种诊断方法的 IO-Link
  • 用于快速、简单调试的示教键
  • 不敏感的超声波技术在脏污、多尘、潮湿和有雾的情况下也能可靠测量
  • 内置温度补偿,确保稳定达到极高的测量准确度,以获得最佳过程质量

概览

不灵敏。可靠。立方体。

产品系列 UC30 传感器凭借其卓越的性能内置于紧凑、立方体的外壳中。凭借不受颜色影响、高耐污性和卓越的背景抑制功能,即使在最严苛要求的条件下 UC30 传感器也能提供稳定的测量结果。可达 8,000 mm 扫描范围的不同输出信号以及凭借集成温度补偿的高测量准确度使其能够处理所有应用情况。示教键和 IO-Link 还扩展了该超声波传感器的诊断和参数设置方法。

概览
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 带示教键的坚固外壳
  • 扫描范围可达 8,000 mm
  • 模拟输出、带 IO-Link 的反向脉冲数字输出或两个数字输出 PNP/NPN
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
  • 可调节的灵敏度

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围
    工作范围350 mm ... 6,000 mm
    范围限制5,000 mm / 8,000 mm
    分辨率≥ 0.18 mm
    重复精度± 0.15 %
    模拟输出端
    数量1
    类型电流输出 / 电压输出
    数字输出
    数量1 ... 2
    类型反向脉冲:PNP/NPN / PNP / NPN
    数量1
    通信接口详情

    V1.0

    V1.1

    发射出口直头
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上