联系方式
意见反馈

超声波传感器
UC12

经典传感器结构的超声波技术

您的受益

  • 通过一键式示教进行快速调试降低启动成本
  • 与光电传感器具有完美的机械兼容性,可针对应用使用最佳技术,完全无需修改设备
  • 提供各种切换模式,从而具有极高灵活性,可实现应用程序的最佳调整,并增加了可靠性和生产率
  • 内置温度补偿,确保达到极高的测量准确度,以获得最佳效果
  • 互补的输出信号开关装置能够在电缆断裂时直接进行反馈并避免错误生产

概览

经典传感器结构的超声波技术

经验证的立方体外壳 – 广为人知的经典光电传感器 – 现在借助超声波技术。UC12 产品系列的优势显而易见:经验证的

外壳、易于操作以及超声波技术的优势确定了光学传感器不会发生碰撞的极限位置。可以使用 UC12 毫无问题地识别深黑或透明的物体。

概览
  • 不受材料颜色和环境光的影响 – 也能识别透明薄膜、玻璃、液体和瓶子
  • 通过示教键可进行简单、快速的示教
  • 抗污,抗灰尘和抗雾能力强
  • 两个补偿量数字输出 (Q, /Q)
  • 极强的背景抑制功能 (HGA)
  • 三种操作模式:距离对象 (DtO)、窗口 (Wnd) 或传感器和背景之间的对象 (ObSB)

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围
    工作范围20 mm ... 250 mm
    范围限制250 mm / 350 mm
    分辨率≥ 0.1 mm
    重复精度± 0.15 %
    响应时间30 ms
    输出时间8 ms
    开关频率25 Hz
    数字输出
    类型PNP / NPN
    -
    外壳防护等级IP65 / IP67
    发射出口直头
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上