联系方式
意见反馈

超声波传感器

多样化且精确地测量 – 借助 SICK 超声波传感器

SICK 超声波传感器利用了声波特性。传感器可精确检测物体和距离,还具有出色的背景抑制功能且不受环境条件(如尘雾)影响。应用决定输出端类型 – 数字、模拟或数字和模拟相结合 – 完全根据需要。

筛选依据:
250.0 mm 8000.0 mm
2.5 ms 180.0 ms

7 匹配:

匹配 1 - 7 7

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 UC30
不灵敏。可靠。立方体。
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 带示教键的坚固外壳
  • 扫描范围可达 8,000 mm
  • 模拟输出、带 IO-Link 的反向脉冲数字输出或两个数字输出 PNP/NPN
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
  • 可调节的灵敏度
产品系列 UM12
小传感器、大用途
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 极短且坚实的 M12 金属外壳
  • 带输出信号开关装置 PNP/NPN 或模拟输出端的变型
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
  • 使用超声波技术进行检测、测量或定位
  • 通过导线示教
产品系列 UD18
针对纸张、纸板箱、金属和塑料的双层和粘合位置检查
  • 将材料分类为无层、单层和双层
  • 即插即用,可选择和示教灵敏度级别并在设备运行时切换
  • 多达四种个性化灵敏度级别
  • 可变安装距离
  • 四周可见的 LED 灯
  • 不受脏污、灰尘和潮湿影响
产品系列 UC4
小型、精密、超声
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 内置于小巧外壳中的超声波技术
  • 使用超声波技术进行检测、测量和定位
  • 带有数字输出 PNP/NPN、模拟输出或采用 IO-Link 的反向脉冲输出的产品变型
  • 示教键
  • 精确的背景抑制功能
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
产品系列 UC12
经典传感器结构的超声波技术
  • 不受材料颜色和环境光的影响 – 也能识别透明薄膜、玻璃、液体和瓶子
  • 通过示教键可进行简单、快速的示教
  • 抗污,抗灰尘和抗雾能力强
  • 两个补偿量数字输出 (Q, /Q)
  • 极强的背景抑制功能 (HGA)
  • 三种操作模式:距离对象 (DtO)、窗口 (Wnd) 或传感器和背景之间的对象 (ObSB)
产品系列 UM30
通用的问题解决方案
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 扫描范围可达 8,000 mm
  • 显示屏可以实现快速且灵活的传感器调整
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
  • 可提供包括 IO-Link 在内的多样化接口
  • 可调节的灵敏度
产品系列 UM18
简单设置、完美识别
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 扫描范围可达 1,300 mm
  • 由金属或塑料制成、长度为 42 mm 及以上的短 M18 外壳
  • 直线或弯曲结构
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
  • 可提供包括 IO-Link 在内的多样化接口

匹配 1 - 7 7

向上