联系方式
意见反馈

光学数据传输

光学数据传输 – 无线通信易如反掌

红外数据传输系统 ISD 能够进行无线通信。例如,典型的应用领域为存储和检索系统上的仓储和输送技术,用于为车辆至固定面建立无线通信。光学数据传输系统由一个由发射器和接收器组成的光学对准套件组成,能在较长的距离范围内进行双向通信。这是拖链电缆耐磨损、低成本和最大可靠性的替代方案。

1 匹配:

产品系列 ISD300
用于大传输范围的光学数据传输
  • 可达 300 m 的传输范围
  • 传输率最大可设置为 2 Mbit/s
  • 用于精细对准的柱图显示屏
  • 用于粗略对准的光学辅助器
  • 大量接口:PROFIBUS、以太网、DeviceNet、Modbus
向上