联系方式
意见反馈

中程距离传感器
Dx50

测量距离 – 可靠、精确和多样化

您的受益

  • 不同接口与可达 10、20 或 50 m 的测量范围的组合,使其能够简单、快速地集成至所有生产环境
  • 高精度和高可靠性地测量有助于改善过程质量和稳定性
  • 高测量或切换频率实现了快速的材料流转
  • 多样化的 Dx50 产品组合实现了快速匹配至不断变化的要求
  • 通过显示屏进行简单、快速的操作将调试成本降至最低
  • 凭借 –30 °C 至 +65 °C 的温度范围能够在外部或冷冻区域简单使用
  • 通过至 40 klx 的环境光抗扰度提高了机器可用性

概览

测量距离 – 可靠、精确和多样化

Dx50 产品系列的距离传感器根据性能和激光等级提供 10 m、20 m 或对于反射器甚至 50 m 的测量范围。凭借其大测量范围,该传感器应用非常广泛、通过切换、模拟或串行进行信号输出,同时易于集成至所有生产环境中。凭借其直观且连贯的操作方案使调试也变得极为容易。Dx50 产品凭借其高可靠性、环境光抗扰度以及凭借 HDDM 技术的精确度使其在运行时表现出众。凭借其卓越的性价比,Dx50 产品系列的产品在所有方面均表现优异。

概览
  • 凭借 HDDM 技术实现最佳的可靠性、环境光抗扰度和性价比
  • 测量范围:10 m 或 20 m(对于物体)或者 50 m(对于反射器)
  • 不同的性能水平,取决于产品和激光级别
  • 不同的接口:数字、模拟或串行
  • 采用直观且一致工作理念的显示屏
  • 坚固的锌压铸件外壳
  • 工作温度范围较大:–30 ℃ 至 +65 ℃

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围200 mm ... 50,000 mm, 90% 反射率, 18% 反射率, 6% 反射率, 在反光膜“Diamond Grade”上
    重复精度

    ≥ 2.5 mm

    ≥ 1 mm

    ≥ 2 mm

    ≥ 0.25 mm

    准确度± 10 mm, ± 7 mm, ± 3 mm
    响应时间

    20 ms ... 30 ms

    15 ms ... 80 ms

    10 ms ... 50 ms

    20 ms ... 100 ms

    15 ms ... 30 ms

    10 ms ... 160 ms

    模拟输出端
    数量1
    类型电流输出 / 电压输出
    数字输出

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    运行环境温度

    –30 °C ... +65 °C

    –30 °C ... +80 °C, 组合 2 个冷却板运行

    –30 °C ... +140 °C, 组合 2 个冷却板和保护过滤器运行

    光源红色激光
    激光等级

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上