联系方式
意见反馈

中程距离传感器
Dx50-2

距离测量的新时代

您的受益

  • 大测量范围和紧凑型结构尺寸的组合使其能够用于极为不同的应用情况
  • 极高的测量频率实现极大的吞吐量
  • 不受物体颜色影响、精确且可靠的测量提高了运行时间和过程质量
  • 凭借其耐用性、大温度范围和环境光抗扰度即使在恶劣环境下也能可靠地使用
  • 通过集成的形状对比功能能够简单地对物体进行检查和分类
  • 凭借显示屏直观的操作结构、简单示教选项、Wireless LAN、多功能输入端或 IO-Link 进行快速且简单的调试以节省时间
  • 通过 IO-Link 进行全过程控制– 从调试到维护
  • 用于简单处理高要求应用的三种切换模式

概览

距离测量的新时代

测量性能和结构尺寸的完美组合:凭借新一代 Dx50-2,SICK 重新树立了距离传感器的标杆。基于获得专利和进一步改进的 HDDM™ 光运行时间技术,新产品系列提供精确、可靠的测量:对于黑色可达 10 m,对于白色可达 30 m。Dx50-2 配有一个直观的显示屏 – 节省安装和调试时的时间。传感器的高输出率能够每秒提供多达 3,000 个距离值,以实现最大的吞吐量和过程质量。Dx50-2 坚实、耐温度变化,也可用于恶劣环境。可灵活设置速度、扫描范围和可重复性,因此 Dx50-2 能完美匹配至所有应用情况。

概览
  • 对于小结构尺寸,其测量范围:对于黑色可达 10 m,对于白色可达 30 m
  • 输出率可达 3,000 / s
  • 可重复性:0.5 mm 至 5 mm
  • 可靠、获得专利的 HDDM 光运行时间技术
  • 凭借可靠的金属外壳,可以耐受 –40 °C 至 +65 °C 的温度变化
  • 集成于传感器的形状比较功能
  • IO-Link、模拟和数字输出
  • 操作直观、具有 Easy-Teach 选项的显示屏
  • 外壳防护等级 IP 65 和 IP 67

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围

    200 mm ... 30,000 mm, 90% 反射率

    200 mm ... 17,000 mm, 18% 反射率

    200 mm ... 10,000 mm, 6% 反射率

    重复精度≥ 0.5 mm
    准确度± 7 mm
    响应时间

    0.83 ms ... 75 ms

    1.67 ms ... 150 ms

    模拟输出端
    数量1
    类型电流输出 / 电压输出
    数字输出1 ... 2 x 反向脉冲:PNP/NPN
    运行环境温度

    –40 °C ... +65 °C, Uv ≤ 24 V

    –30 °C ... +80 °C, 组合 2 个冷却板运行

    –30 °C ... +140 °C, 组合 2 个冷却板和保护过滤器运行

    光源红色激光
    激光等级

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上