中程距离传感器
Dx35
技术参数概览
技术参数概览
测量范围 | 50 mm ... 35,000 mm, 90% 反射率, 18% 反射率, 6% 反射率, 在反光膜“Diamond Grade”上 |
重复精度 | ≥ 0.5 mm |
准确度 | Typ. ± 10 mm, typ. ± 15 mm |
响应时间 | 2.5 ms ... 96.5 ms 4.5 ms ... 192.5 ms |
输出时间 | 1 ms ... 64 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms, 2 ms/4 ms/8 ms/16 ms/64 ms 1) 2) |
IO-Link | ✔ / IO-Link V1.1 / ✔ / IO-Link V1.1 / COM2 (38,4 kBaud) |
|
|
数字输出 | 1 ... 2 x 反向脉冲:PNP/NPN |
运行环境温度 | –30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V |
光源 | 红色激光 红外线激光 |
光源种类 | 可见红光 / 红外线 |
激光等级 | 2 (IEC 60825-1:2014) 1 (IEC 60825-1:2014) |
所有技术数据请参见各个产品