联系方式
意见反馈

中程距离传感器

扫描范围、可靠性、精确度和价格的完美组合

中程距离传感器的测量范围为 50 mm 至 50,000 mm,因此可用于极为不同的应用情况。凭借其在测量物体结构或颜色方面不受表面限制,有助于提高过程质量和稳定性。此外,该传感器的主要特征有:极易操作和快速调试。扫描范围、可靠性、精度和价格的完美组合

筛选依据:
10000.0 mm 50000.0 mm

3 匹配:

匹配 1 - 3 3

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 Dx50-2
距离测量的新时代
  • 对于小结构尺寸,其测量范围:对于黑色可达 10 m,对于白色可达 30 m
  • 输出率可达 3,000 / s
  • 可重复性:0.5 mm 至 5 mm
  • 可靠、获得专利的 HDDM 光运行时间技术
  • 凭借可靠的金属外壳,可以耐受 –40 °C 至 +65 °C 的温度变化
  • 集成于传感器的形状比较功能
  • IO-Link、模拟和数字输出
  • 操作直观、具有 Easy-Teach 选项的显示屏
  • 外壳防护等级 IP 65 和 IP 67
产品系列 Dx50
测量距离 – 可靠、精确和多样化
  • 凭借 HDDM 技术实现最佳的可靠性、环境光抗扰度和性价比
  • 测量范围:10 m 或 20 m(对于物体)或者 50 m(对于反射器)
  • 不同的性能水平,取决于产品和激光级别
  • 不同的接口:数字、模拟或串行
  • 采用直观且一致工作理念的显示屏
  • 坚固的锌压铸件外壳
  • 工作温度范围较大:–30 ℃ 至 +65 ℃
产品系列 Dx35
在应用时显示正确大小 – 灵活测量或可切换至 35 m
  • 借助 HDDM 技术实现最高的可靠性、环境光抗扰度和最佳的性价比
  • 测量范围:0.05 m 至 12 m(对于自然物体),0.2 m 至 35 m(对于反光膜)
  • 带模拟和数字输出或纯切换的设备
  • 激光等级为 1 或 2 的红外或红发射光
  • 可重复性:0.5 mm 至 5 mm
  • 结构尺寸小
  • IO-Link

匹配 1 - 3 3

向上