联系方式
意见反馈

远程距离传感器
Dx500

精确测量自然物体的距离 - 对于白色可达 70 m,对于黑色可达 30 m

您的受益

  • 高测量准确度提供最佳的过程安全性,特别对于高要求的应用
  • 红光激光和选配的对准支架确保快速、低成本的安装
  • 坚实的金属外壳和加热的设备变型在恶劣环境条件下提供高可靠性
  • 借助包含易用菜单向导的集成显示屏确保了快速、低成本地调试
  • 串口、模拟和数字输出端以及可选的配件,如气候保护外壳和遮光罩,提供灵活的应用集成

概览

精确测量自然物体的距离 - 对于白色可达 70 m,对于黑色可达 30 m

DS500/DT500 产品系列设备是高精度的距离传感器,用于测量自然物体。高品质的光学模块和精巧的电子分析信号装置提供最高的测量准确度,其扫描范围可达 70 m。

概览
  • 扫描范围:对于黑色可达 30 m,对于白色可达 70 m
  • 极高的测量准确度与重复精度
  • 用于冷冻储存的加热变型
  • 由高强度铝合金制成的坚固外壳 (IP 65)
  • 串口以及模拟输出和数字输出
  • 用于即插即用型调试的显示屏

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围0.2 m ... 70 m, 90% 反射率, 6% 反射率
    重复精度1 mm
    准确度± 3 mm
    测量物体自然物体
    串行✔ , RS-422
    CAN
    输出时间150 ms ... 6,000 ms
    运行环境温度–40 °C ... +75 °C, 带冷却外壳运行, 带加热装置运行
    存储环境温度–25 °C ... +75 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上