联系方式
意见反馈

远程距离传感器
Dx1000

性能卓越而具有远见

您的受益

  • 在室内和户外均能可靠地完成测距任务,实现了高度的系统可用性
  • 通过多重回声技术可抑制不必要的反射,以用于更广泛的应用范围
  • 丰富的可调性使其得以适配于各种测量作业
  • 通过图形触摸屏、舒适的 SOPAS ET 操作界面和红色的校准激光实现快速而可靠的调试
  • 仅需若干变型设备(标准化)就可满足不同的要求,节约成本
  • 激光级别 1,对人眼安全

概览

性能卓越而具有远见

在室内和户外均能可靠地完成测距任务:带有红外激光的远程距离传感器 Dx1000 专门设计用于起重机操作、在交通应用中识别车辆或在钢铁厂中测量高温钢板坯。Dx1000 用途极其广泛 — HDDM+ (High Definition Distance Measurement,通过多重回声技术进行高清晰测距)即使在环境光、雨、雪、雾等条件下亦能以高度准确性测量距离。无论是轴向的物体追踪还是快速检测侧向经过的物体边缘,该传感器均能胜任。所需测量周期时间可达毫秒,极好地适用于控制周期。

概览
  • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
  • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
  • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
  • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
  • 测量高温表面 (DT1000)

优势

创新技术保障可靠的测量结果

如需在室内及户外进行可靠的超远距离测量,Dx1000 远程距离传感器的出色性能会令人印象深刻。具备坚固外壳的 Dx1000 采用新型 HDDM+ 技术,确保持久稳定的测量结果——无惧寒暑,风雨不改。这项由 SICK 开发的测量技术专为恶劣的环境条件而设计,可在高速下提供应用灵活性。

可靠的距离测量无惧寒暑,风雨不改

Dx1000 的创新型 HDDM+ 技术可实现远距离测量,因低测量值噪声及多重回波功能而出众

对环境光以及测量路径中可能因雨、雪或雾等环境影响造成的干扰极其不敏感

外壳由高度耐腐蚀的铝合金制成,防尘防水,防护等级达到 IP65 和 IP67——通过工业级 M12 插塞接头连接

在恶劣环境条件下高度可靠

测量可靠性高,操作直观

在大多数应用中,距离传感器从被测物体的反射中准确接收一个回波并将其转换为距离值。在实际应用情境中,保护窗口或测量路径中的环境影响(如降水)可能会产生不必要的回波。采用多重回波技术的 HDDM+ 可以识别并选择有效回波用于距离测量。借此,即使存在多个回波,距离测量仍具有高测量可靠性。

轻松快速地做出正确的选择

图形化选择有效回波 借助便捷的 SOPAS ET 操作界面可由计算机图形化识别并选择有效回波用于距离测量
Dx1000 – HDDM+(High Definition Distance Measurement)

凭借 Dx1000 的多重回波技术可靠测量液态铝的液位

操作简单直观

Dx1000 具有多样化设置选项,能够快速轻松执行且操作高度安全——直接在设备上使用图形触摸屏或者借助 SOPAS ET 操作界面

多重回波技术实现直观可靠的测量

创新型距离测量技术容纳在小巧外壳中

采用 HDDM+ 的 Dx1000 绝佳适用于超远距离测量——测量周期时间相对较短,可达 1 ms,测量值噪声极低。用于自然物体距离测量的传感器型号 DT1000 和用于反射器测量的 DL1000 涵盖广泛的应用范围,提供高应用灵活性。在测量自然物体时,DT1000 可以达到 450 m 以上的距离。而针对“Diamond Grade”反光膜,DL1000 的最大扫描范围为 1,500 m。

专为满足不同要求而设计

除被测物体沿激光束持续移动的轴向物体跟踪以外,Dx1000 同样设计用于被测物体侧向进入激光束的应用,例如边缘测量

DT1000 测量技术专为高温表面距离测量而设计;因此,它是非接触式测量或定位高温钢锭的理想选择

测量范围的可扩展性是 DT1000 的一大特点:在测量自然物体时,通过设置更长的测量周期时间可以扩大传感器的扫描范围,最佳适应测量任务

应用灵活性

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围0.2 m ... 1,500 m, 在反光膜“Diamond Grade”上, 6% 反射率, 90% 反射率
    重复精度≥ 1 mm, 参见重复精度特征曲线
    准确度Typ. ± 15 mm
    测量物体反射器 / 自然物体
    Ethernet✔ , TCP/IP
    串行✔ , RS-422
    SSI
    测量周期时间1 ms, 4 ms, 16 ms, 64 ms, 128 ms
    输出时间≥ 1 ms
    运行环境温度

    –40 °C ... +55 °C

    –40 °C ... +95 °C, 带冷却外壳运行

    存储环境温度–40 °C ... +75 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上