联系方式
意见反馈

远程距离传感器
Dx100

可靠、快速、精确定位

您的受益

  • 经阶段修改、带优化调节回路的测量方法提供增强的性能和最大的设备生产能力
  • 工作温度:至 –40 °C,确保在寒冷区域中的最大可靠性(视类型而定)
  • 基于现场总线和以太网的多种接口:高灵活性、为最大生产能力进行快速通信
  • 预先停机信息和诊断数据能够为最佳的系统可用性快速地进行设备分析和预防性的维护措施
  • 小型、具备坚固的金属外壳、与 SpeedCon™ 兼容的接口插头:完美操作 — 包括在狭小空间内
  • 带快锁件的 3D 对准支架用于快速对准以及易于设备更换 — 节省安装和维护成本
  • 借助直观、可操作的显示屏,可快速进行参数匹配 — 用于完美的传感器设置

概览

可靠、快速、精确定位

Dx100 产品系列将最新技术和创新设计集于一身。经阶段修改的激光测量方法确保最大的性能数据,该数据是与驱动器制造商合作、为最佳地集成到调节回路中而研发的。此外,对准支架、该传感器等级的最小外壳以及带快锁电缆、设计良好的连接方案实现最佳操作并降低总使用成本。

概览
  • 测量范围可达 300 m
  • 大量现场总线接口
  • 预先停机信息和诊断数据可用
  • 带直观菜单结构和清晰可见的状态 LED 的显示屏
  • 小型、坚固的金属外壳
  • 带快锁件的 3D 对准支架是选购配件
  • 用于设备更换时零点校准的长孔

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围0.15 m ... 300 m, 在反光膜“Diamond Grade”上
    重复精度

    1.5 mm, 在停机时间 10 ms 时

    0.75 mm, 在停机时间 30 ms 时

    2 mm, 在停机时间 10 ms 时

    1 mm, 在停机时间 30 ms 时

    2.5 mm, 在停机时间 10 ms 时

    1.25 mm, 在停机时间 30 ms 时

    2.5 mm, 在停机时间 30 ms 时

    0.5 mm

    1 mm

    2 mm

    准确度

    ± 3 mm

    ± 4 mm

    ± 5 mm

    ± 2 mm

    ± 2.5 mm

    测量物体反射器
    SSI
    串行✔ , RS-422
    PROFINET
    PROFIBUS DP
    CANopen
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    测量周期时间1 ms
    输出时间1 ms, 测量周期与 PLC 请求同步
    运行环境温度–40 °C ... +75 °C, 带冷却外壳运行, 带加热装置运行
    存储环境温度–40 °C ... +75 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上