联系方式
意见反馈

远程距离传感器
DMT

This product family is being phased out!
在大扫描范围内基于自然物体进行可靠的距离测量

您的受益

  • 在内部和外部区域灵活使用
  • 坚固的金属外壳,适合于恶劣环境条件
  • 易用的参数化软件实现快速、低成本的调试
  • 通过可见的对准激光轻松对准
  • 激光级别 1,确保对人眼安全

概览

在大扫描范围内基于自然物体进行可靠的距离测量

DMT10-2 传感器设计用于大测量范围。脉冲运行时间方法能够实现至自然物体 155 m 内的测量范围。坚实的结构以及大量通过软件程序的参数设置方法彰显了 DMT10-2 产品系列的多样性。

概览
  • 配备红外激光、借助光飞行时间测量的远程距离传感器
  • 基于自然物体测量
  • 配备 RS-422/RS-232(可切换)、模拟输出和 2 个开关量输出的版本,或配备 PROFIBUS 和 RS-232 的版本
  • 高温表面测量的专用版本

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围0.5 m ... 155 m, 90% 反射率, 18% 反射率, 6% 反射率
    重复精度

    7 mm

    10 mm

    准确度± 10 mm
    测量物体自然物体
    串行✔ , RS-232, RS-422
    PROFIBUS DP
    测量周期时间0.977 ms
    输出时间1 ms ... 4,000 ms
    运行环境温度

    –10 °C ... +55 °C

    –10 °C ... +75 °C, 带冷却外壳运行

    存储环境温度–25 °C ... +75 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上