联系方式
意见反馈

远程距离传感器

快速、精确、面向应用 – SICK 远程距离传感器

SICK 远程距离传感器提供极为精确的测量结果、高可靠性和极大的测量范围。远程距离传感器根据光运行时间测量原理进行工作并可以扫描式或扫描式和开关式地运行。凭借其大测量范围,该传感器适用于极为不同的行业和任务。

筛选依据:
70.0 m 1500.0 m
1.0 ms 150.0 ms

6 匹配:

匹配 1 - 6 6

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 Dx1000
性能卓越而具有远见
  • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
  • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
  • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
  • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
  • 测量高温表面 (DT1000)
产品系列 Dx100
可靠、快速、精确定位
  • 测量范围可达 300 m
  • 大量现场总线接口
  • 预先停机信息和诊断数据可用
  • 带直观菜单结构和清晰可见的状态 LED 的显示屏
  • 小型、坚固的金属外壳
  • 带快锁件的 3D 对准支架是选购配件
  • 用于设备更换时零点校准的长孔
产品系列 DME5000
高品质和精确的距离测量
  • 测量范围:0.15 m ... 300 m
  • 极短的测量时间
  • 最高准确度、可重复性和系统可用性
  • 舒适型调试:包含诊断信息、发亮的 LC 显示屏
  • 可见红光和带弹簧系统的对准支架
  • 大量接口:SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、DeviceNet
产品系列 DMT
在大扫描范围内基于自然物体进行可靠的距离测量
  • 配备红外激光、借助光飞行时间测量的远程距离传感器
  • 基于自然物体测量
  • 配备 RS-422/RS-232(可切换)、模拟输出和 2 个开关量输出的版本,或配备 PROFIBUS 和 RS-232 的版本
  • 高温表面测量的专用版本
  • This product family is being phased out!
  • 现在比较
  • 选择
产品系列 Dx500
精确测量自然物体的距离 - 对于白色可达 70 m,对于黑色可达 30 m
  • 扫描范围:对于黑色可达 30 m,对于白色可达 70 m
  • 极高的测量准确度与重复精度
  • 用于冷冻储存的加热变型
  • 由高强度铝合金制成的坚固外壳 (IP 65)
  • 串口以及模拟输出和数字输出
  • 用于即插即用型调试的显示屏
产品系列 DME4000
测量距离可达 220 m 的标准传感器
  • 测量范围:0.15 m ... 50 m / 0.15 m ... 130 m / 0.15 m ... 220 m
  • 通过极快的测量时间实现较短的定位过程
  • 极高的准确度和可重复性
  • 舒适型调试:包含诊断信息、发亮的 LC 显示屏
  • 简单的安装和对准方案:带弹簧的对准支架/可见红光
  • 大量接口:SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、CANopen、DeviceNet

匹配 1 - 6 6

向上