联系方式
意见反馈

线性测量传感器

线性测量技术新途径

SICK 线性测量传感器配备高创新技术,用于非接触式地测量位置、速度和长度。对于 OLM 传感器,其基于图像的系统借助安装的条码带检测当前位置。其作为参考标准,OLM 根据变型在 10 km 至 0.15 mm 的长度之间进行准确定位。无论其行进路线是直线的还是弯曲的。

传感器产品系列 OLV 借助激光多普勒效应法检测长度和速度。该技术能够对几乎所有材料进行高精度地测量 – 针对速度达到 80 m/s 和材料温度达到 1,100 °C。

筛选依据:

4 匹配:

匹配 1 - 4 4

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 OLM100 Hi
小外壳、大性能
  • 基于图像的高精度条形码定位系统
  • 可达 10 m/s 的移动速度
  • 凭借摄像技术确保耐磨损且免维护
  • 可设置的分辨率可达 0.1 mm
  • 明确定位至 10,000 m
  • 紧凑、极为坚固的镁外壳
  • 丰富的接口产品组合:SSI、RS-422 和 CANopen
  • 大工作温度范围:–30 ℃ 至 +60 ℃
产品系列 OLM100
小外壳、大灵活性
  • 基于摄像的高精度条码定位系统
  • 可达 4 m/s 的移动速度
  • 凭借摄像技术确保耐磨损且免维护
  • 可设置的分辨率可达 0.1 mm
  • 明确定位至 10,000 m
  • 紧凑、极为坚固的镁外壳
  • 丰富的接口产品组合:SSI、RS-422、RS-485 和 CANopen
  • 大工作温度范围:–30 °C 至 +60 °C
产品系列 OLM200
借助现场总线进行先行定位
  • 基于摄像的高精度条码定位系统
  • 可达 10 m/s 的移动速度
  • 凭借摄像技术确保耐磨损且免维护
  • 可设置的分辨率可达 0.1 mm
  • 通过现场总线接口进行位置和速度输出以及预先停机报告
  • 大工作温度范围:–30 °C 至 +60 °C
产品系列 OLV
非接触式长度和速度测量的新尺寸
  • 非接触式、不受材料影响的长度和速度测量
  • 持续校准、免维护的测量系统
  • 测量准确度可达 ± 0.05%(与待测量总长有关)
  • 工作距离:120 mm(可选:240 mm)
  • 紧凑型尺寸:167 mm x 94 mm x 39 mm(长 x 宽 x 高)
  • 坚实的铝外壳
  • 重量:约 1 kg
  • 最简便的操作和较短的调试持续时间

  • This product family is being phased out!
  • 现在比较
  • 选择

匹配 1 - 4 4

向上