联系方式
意见反馈

位移测量传感器
OD5000

性能强大的测量专家

您的受益

  • 凭借较高的测量频率,在快速或旋转物体上也有非常出色的读取性能
  • 通过以太网接口和直接集成在传感器头内的评价单元实现低成本的简单解决方案
  • 在 Web 服务器界面上可以轻松配置传感器
  • 归功于创新型评价算法,能够可靠检测边缘
  • 通过极高的重复精度提升生产效率
  • 借助精确的光点,连微小凹陷也能可靠检测

概览

性能强大的测量专家

作为应对高精度测量任务的专家,位移测量传感器 OD5000 能够为各种各样的应用提供解决方案。凭借高达 80 kHz 的测量频率,OD5000 也可以微米级精度对快速旋转的被测物体予以测量。创新型评价算法实现在各种表面上以极高的重复精度稳定测量。此外,OD5000 仅用一个传感器头就能轻松测量透明材料的厚度。直接集成在传感器头内的以太网接口确保快速通信和最大生产效率。

概览
  • 高达 80 kHz 的测量频率
  • 采用TCP/IP 协议的以太网接口直接内置于传感器头
  • 用于设置参数的 Web 服务器界面
  • 创新型评价算法
  • 在定位任务中提供极高的重复精度
  • 识别和测量极微小的凹陷或孔眼

优势

通过直接安装在传感器头内的以太网接口实现低成本简单解决方案

凭借在传感器头上安装以太网络接口实现通过 TCP/IP 和 UDP/IP 协议进行直接且快速的通信。无需接入外部放大器或评价单元。但是可以将 OD5000 连接至 AOD1 评价单元,以便利用两个传感器头执行简单的厚度测量。

OD5000 – 位移测量传感器

测量频率高达 80 kHz 在高速情况下提高测量性能
通过 Web 服务器界面进行简单的参数化设置和调试
用于测量最小物体和凹部的小光点直径

快速通信,实现最高生产率和产品质量

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围14 mm ... 190 mm
    线性度± 1 µm ... ± 32 µm
    重复精度

    0.01 µm

    0.05 µm

    0.1 µm

    0.2 µm

    响应时间≥ 12.5 µs
    测量频率≤ 80 kHz
    数字输出1 ... 3 x PNP/NPN,可选择
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP
    PROFIBUS DP✔ , 可选通过外部处理器
    模拟输出端
    数量1
    类型电流输出
    运行环境温度–10 °C ... +50 °C, 在 UV = 24 V 时的运行温度
    存储环境温度–20 °C ... +60 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上