联系方式
意见反馈

位移测量传感器
OD1000

用于远距离精确测量的解决方案

您的受益

  • 通过在整个测量范围内的高精确度与线性度优化流程质量
  • 借助灵活安装与创新操作理念能够快速调试
  • 利用 OLED 显示器和 IO-Link 接口实现节约成本的简单集成
  • 凭借坚固的金属外壳,可适用于恶劣的环境条件
  • 在各种表面上可靠、快速且精确的读取结果保证较高的机器可用性
  • 智能的测量值过滤器和评价算法允许在一切应用中可靠稳定地测量

概览

用于远距离精确测量的解决方案

凭借长达 1 m 的扫描范围,位移测量传感器 OD1000 给运用三角测量法精确测距树立了新标杆。由于几乎不受表面特性、颜色或物体结构所影响,其卓越的性能数据保证了顺畅的生产流程,并在各种应用中实现较高的生产效率。清晰的 OLED 显示器带有四个操作键,使调试更加简单并优化了机器可用性。作为带有内置评价单元、IO-Link 接口及附加功能的独立式设备,OD1000 简化了机器集成,省去了额外的评价工作,还为未来安全生产铺平了道路。

概览
  • 长达 1 m 的大测量范围
  • OLED 显示器或 SOPAS 配置软件方便进行设置
  • 无需外部放大器单元的独立式设备
  • 坚固的金属外壳
  • 可调节模拟输出 (mA/V) 和采用 IO-Link 的反向脉冲数字输出
  • 不受颜色或表面影响的精确测量
  • 多种安装方式

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量范围200 mm ... 1,000 mm
    线性度± 1.5 mm
    重复精度0.4 mm
    响应时间≥ 1.5 ms
    测量频率≤ 3 kHz
    数字输出2 x 反向脉冲:PNP/NPN
    IO-Link✔ , V1.1, V1.0
    模拟输出端
    数量1
    类型电流输出 / 电压输出
    运行环境温度–10 °C ... +50 °C, 在 UV = 24 V 时的运行温度
    存储环境温度–20 °C ... +60 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上