选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
710 匹配:
- 工作范围,范围限制: 350 mm ... 3,400 mm, 5,000 mm
- 响应时间: 180 ms
- 数字输出: 1 x 反向脉冲:PNP/NPN
- 通讯接口: IO-Link
- 通信接口详情: IO-Link V1.0
- 发射出口: 直头
- 重量: 180 g
- 连接类型: 插头, M12,5 针
- 工作范围,范围限制: 600 mm ... 6,000 mm, 8,000 mm
- 响应时间: 240 ms
- 数字输出: 1 x 反向脉冲:PNP/NPN
- 通讯接口: IO-Link
- 通信接口详情: IO-Link V1.0
- 发射出口: 直头
- 重量: 240 g
- 连接类型: 插头, M12,5 针
- 工作范围,范围限制: 600 mm ... 6,000 mm, 8,000 mm
- 响应时间: 240 ms
- 数字输出: 2 x PNP
- 通讯接口: -
- 发射出口: 直头
- 重量: 240 g
- 连接类型: 插头, M12,5 针
- 工作范围,范围限制: 350 mm ... 3,400 mm, 5,000 mm
- 响应时间: 180 ms
- 模拟输出类型: 电流输出 / 电压输出
- 通讯接口: -
- 发射出口: 直头
- 重量: 180 g
- 连接类型: 插头, M12,5 针
- 工作范围,范围限制: 600 mm ... 6,000 mm, 8,000 mm
- 响应时间: 240 ms
- 模拟输出类型: 电流输出 / 电压输出
- 通讯接口: -
- 发射出口: 直头
- 重量: 240 g
- 连接类型: 插头, M12,5 针
- 测量范围: 200 mm ... 35,000 mm, 在反光膜“Diamond Grade”上
- 最短响应时间: 2.5 ms
- 模拟输出类型: 电流输出 / 电压输出
- 数字输出: 1 ... 2 x 反向脉冲:PNP/NPN
- 通讯接口: IO-Link
- 光源: 红色激光
- 激光等级: 1
- 测量范围: 200 mm ... 35,000 mm, 在反光膜“Diamond Grade”上
- 最短响应时间: 2.5 ms
- 数字输出: 2 x 反向脉冲:PNP/NPN
- 通讯接口: IO-Link
- 光源: 红色激光
- 激光等级: 1
- 测量范围: 200 mm ... 35,000 mm, 在反光膜“Diamond Grade”上
- 最短响应时间: 2.5 ms
- 数字输出: 2 x 反向脉冲:PNP/NPN
- 通讯接口: IO-Link
- 光源: 红外线激光
- 激光等级: 1
优势

From Micron to Mile – 随处可见
自动化在所有工业领域中以所向披靡的态势蓬勃发展。SICK 提供的距离传感器以及测量和检测解决方案处于最前沿的位置。作为智能数据来源,其可为几乎任何应用提供精确信息。适用于任何距离和所有环境。拥有先进技术和多样化接口。结合跨行业的知识和卓越的创新能力,SICK 为您提供全球独一无二的服务组合。专注的性能和无限的灵活性 - 这些都是协助您取得更大成功的最佳选择。

三角测量法基于通过角度计进行距离测量。传感器将光点投射到待检测的物体上。根据距离的不同,物体反射的光会以一定角度射中传感器的接收线。根据光点在接收元件上的位置即可确定到物体的距离。

使用光学飞行时间测量 (Optical Time of Flight) 时,通过从传感器发出光脉冲(激光二极管,LED,...)到反射回接收器所经过的测量时间,即可得出传感器与物体之间的距离。

使用超声波飞行时间测量(Ultrasonic Time of Flight)时,传感器会发出声脉冲,该声脉冲会被待检测的物体反射。测量、分析脉冲从传感器到物体,然后再返回所需的时间,并换算成相应距离。
实现目的的三种技术。
面向未来的接口
复杂机器环境下的联网生产和控制流程决定着工业化的未来。传感器智能化是将物理信号转换为传感器信息的高度复杂流程的前提条件:来自 SICK 的智能传感器系统已可支持动态、实时优化、自组织的工业流程。对可靠的网络通信而言,尤为重要的是明确定义所需数据以及将其与联网的数据世界相结合。此时,为已定义的路径选择正确的通信方式非常重要。根据需求、基础设施和环境,SICK 的距离传感器可为您提供理想的集成技术。

IO-Link 为系统控制和现场级之间的点对点通信开辟了新的可能性。简单的传感器和激励元件成为端对端自动化网络中的主动流程参与者。
作为发射器,它们通过主机将状态报告给控制器;作为接收器,它们接收并处理返回的信号。这样就可以优化整个价值链的流程和成本。

通过以太网和现场总线,所有涉及的传感器和激励元件都可以作为传感器网络与系统控制器进行通信。根据接口类型,可以采用不同的层次结构以及对所涉设备进行不同的布局(所谓的拓扑)。
以太网和现场总线可处理大量数据、实时传输传感器数据并将其直接集成到 IT 系统和云中。

串行接口用于在控制器与传感器或激励元件之间直接进行数据传输。
在通信过程中,所有位元分别通过点对点连接逐一传输。
串行接口的主要优点是较低的技术复杂性和系统结构的独立性。
始终正确连接 – 快速,轻松,高效
坚固耐用的多面手
从近到远:在室内外的各种应用领域,基于超声波、光或雷达的 SICK 距离传感器可完成各种测量和检测任务。适应各种环境,适合不同表面,并且个性化地匹配相应任务。即使是不利的环境条件,如灰尘、污物或雾,也几乎不影响测量结果。

借助超声波距离传感器对液体和散装货物进行物料水平控制,即使在不利的环境条件(例如灰尘、污物或雾)下,也能确保不受物料影响的流程可靠性。

使用超声波技术对具有各种形状和反射特性的物体进行大面积检测,确保最大的机器灵活性并实现可靠的定位、存在性检查和碰撞保护。


在内部物流中,SICK 的传感器通过对各种颜色的物流箱进行高精度边缘检测,远程支持机器人夹具的最佳定位。

OD Mini 使用三角测量技术来控制批量生产中的组装过程。由于其体积小,因此可以非常灵活地应用于各种场合。

OD5000 是高精度三角测量传感器领域的顶尖产品。其可以在线监测电池生产中的高精度和快速涂覆过程,从而优化批量产品的质量。