联系方式
意见反馈

雷达传感器
RMS3xx

雷达技术适合在恶劣环境中快速检测目标

您的受益

  • 精确快速的目标检测
  • 监测区域可单独适配应用
  • 可自由编程的晶体管开关输出端确保快速、持续且稳定的数据传输
  • 通过以太网输出物体的识别码、速度以及移动方向
  • 同步确定物体距离和速度以及传感器与物体之间的角度
  • 易于设置参数和安装

概览

雷达技术适合在恶劣环境中快速检测目标

RMS3xx 雷达传感器将基于成熟硬件的 SICK 高性能雷达技术与高效的软件结合在一起。在其检测区域内传感器可靠识别物体,例如障碍物。它不仅会输出物体的识别码,还会输出物体的移动方向、速度以及与传感器的距离。凭借可单独设置的监测区域,RMS3xx 可及时识别物体,以便及早在驾驶辅助系统中识别碰撞风险,避免损失。它可同时识别多个物体并提供相关物体数据,确保能在需检测多个对象的区域中运行,即使在恶劣环境中也是如此。

概览
  • 静止和移动物体的检测
  • 4 个可自由编程的晶体管开关输出端
  • 通过以太网输出物体的识别码、速度以及移动方向
  • 大扫描范围,识别角度达到± 50°(方位角)和± 8°(仰角)
  • 防尘防水外壳 (IP67)

优势

先进 FMCW 雷达技术面向工业应用

RMS3xx 是全球首款 2D 雷达传感器之一,专为工业应用打造,始终如一地致力于众多行业的应用需求。凭借使用性能强悍、专门适配工业应用的算法,RMS3xx 的检测能力极为出色:尤其在极端恶劣的环境和天气下,例如雾气、雨水、下雪、灰尘与极端温度。
RMS3xx 不受雨水、雾气、灰尘、下雪与极端温度影响,不依赖于光照条件。因此传感器可全天使用。
FMCW 技术(FMCW = 调频连续波)使 RMS3xx 组合物体跟踪功能,可同时测定物体的距离、水平角度、径向速度、运动模式和运动方向。

即使在不利环境条件下也具有高可用性,物体识别可靠性非常高

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    开启角度
    水平的± 50°
    垂直的± 8°
    工作区域1 m ... 45 m
    响应时间< 60 ms
    区域组数量最多 6 个区域
    Ethernet
    CANopen
    外壳防护等级IP67
    工作环境温度–40 °C ... +65 °C
    维度85 mm x 97 mm x 60.75 mm
    重量500 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上