雷达传感器
RMS1000


技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    开启角度
    水平的± 60°
    垂直的± 4°
    工作区域0.4 m ... 100 m
    区域组数量最多 4 个区域
    Ethernet
    CAN✔ , 准备中,目前在设备上不可用
    外壳防护等级

    IP67

    IP69

    工作环境温度–40 °C ... +65 °C
    维度34 mm x 97 mm x 96 mm
    重量300 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区