联系方式
意见反馈

雷达传感器
RAS4xx

较远感应距离和较大覆盖范围用于防撞

您的受益

  • 不易受干扰影响的防撞和驾驶辅助令其在各种天气下广泛应用
  • 可配置的传感器也允许在极端状况下检测难以检测的对象
  • 较长感应距离和检测波束即使在高负载情况下也可实现及早检测,从而可靠防撞
  • 快速和低成本地调整以适应本地情况
  • 较长的维护周期确保高可用性
  • 受干扰信号影响极小,因此无需额外接线

概览

较远感应距离和较大覆盖范围用于防撞

RAS4xx 产品系列是基于雷达的防撞传感器,具有触发感应距离远和检测波束长的特点。其适合用于矿业和建筑机械领域的港口、大型起重机或大型设备中。它们在各种天气下可靠地检测潜在碰撞情况并传达相应信号。

概览
  • 可选轻松调整感应距离至最长 20 m
  • 即使在恶劣天气和脏污情况下也可实现高可用性
  • 简便的安装和调整
  • 附加发射接收模块

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    频带

    24 GHz ... 24.25 GHz 1)

    24.05 GHz ~ 24.25 GHz 1)

    开启角度
    水平的± 3.5°
    垂直的± 14°
    工作区域0.2 m ... 20 m
    响应时间< 0.5 s
    区域组数量3 区域
    USB
    外壳防护等级IP65
    工作环境温度–20 °C ... +60 °C
    维度

    101 mm x 151 mm x 60 mm

    101 mm x 151 mm x 60 mm 2)

    101 mm x 151 mm x 60 mm 3)

    重量580 g ... 1,480 g
    • 1) 根据具体国家的规定可能有所不同.
    • 2) 分析单元.
    • 3) 发射接收单元.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上