联系方式
意见反馈

3D LiDAR 传感器
MRS6000

多个层面,区别显而易见

您的受益

  • 通过 24 层的高密度扫描点实现可靠采集
  • 特别的反射技术确保高度的扫描区域稳定性
  • 高分辨率(垂直和水平)确保大工作范围的精准迅速采集
  • 通过 1 Gbit 的以太网连接实时传输测量数据
  • 紧凑且坚实的结构,IP67 的外壳防护等级用于苛刻的环境条件

概览

多个层面,区别显而易见

3D LiDAR 传感器 MRS6000 拥有高密度的扫描点和 120° 的孔径角,能够通过 24 个层面对于其周围环境有效进行采集。特别的反射技术确保高度的扫描区域稳定性。通过多回波技术,传感器可以透过雨水、灰尘和迷雾进行扫描,扫描点密度也同时得以倍增。这些特性特别适合用于 3D 点阵的无间断制作,可以借助其解决许多高要求的应用。

概览
  • 通过 24 个扫描层和 120° 的孔径角实现无间断采集
  • 精细的角度分辨率以及高密度的扫描点
  • 多回波技术确保可靠性
  • 通过 Web 服务器界面进行参数设置,实现轻松且令客户满意的诊断

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Outdoor
    开启角度
    水平的120°
    垂直的15°
    角度分辨率

    0.13°, 水平的

    0.625°, 垂直的

    工作区域0.5 m ... 200 m
    保护距离
    反射比为 10% 时30 m
    反射比为 90% 时75 m
    所选 Echo 协议数量4
    扫描频率10 Hz
    工作环境温度–20 °C ... +60 °C
    Ethernet
    重量2.2 kg
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上