联系方式
意见反馈

3D LiDAR 传感器
MRS1000 / Indoor

MRS1104C-011010
1075367
  • 复制路径
    • 产品特点
      测量原理HDDM+
      应用领域Indoor
      光源红外线 (850 nm)
      激光等级1 (EN/IEC 60825-1:2014; EN/IEC 60825-1:2007)
      开启角度
      水平的275°
      垂直的7.5° (在 4 个测量层面上)
      扫描频率50 Hz, 4 x 12.5 Hz
      角度分辨率0.25°
      加热装置自加热型
      工作区域0.2 m ... 64 m
      保护距离
      反射比为 10% 时16 m
      反射比为 90% 时30 m
      光点大小10.4 mrad x 8.7 mrad
      所选 Echo 协议数量3
    • 机械/电子参数
      电气连接M12 圆形连接器 (D 编码,齐平) 带有可旋转的插接单元
      供电电压10 V DC ... 30 V DC
      功耗≤ 13 W, 启动阶段最大 30 W,持续1 s
      外壳AlSi12, 光学罩:PC
      外壳颜色淡蓝色 (RAL 5012)
      外壳防护等级IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      防护等级III (IEC 61140:2016-11)
      电气安全性IEC 61010-1:2010-06
      重量1.2 kg
      尺寸(长 x 宽 x 高)151.9 mm x 150 mm x 92.5 mm
    • 性能
      扫描/帧率55,000 个测量点/秒 ... 165,000 个测量点/秒
      响应时间

      4 层, typ. 20 ms 1)

      1 层, typ. 80 ms

      系统错误± 60 mm
      持续错误≤ 30 mm
      集成应用集成的区域分析包含 4 个层面上的灵活区域, 数据输出
      区域组数量最多 64 个区域
      同步的评估情况多达 16 项评估
      过滤器

      烟雾过滤器

      颗粒滤器

      均值滤波

      中值滤波器

      基准分析

      • 1) 取决于所选过滤设置和物体尺寸.
    • 接口
      Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
      功能Host, OPC, NTP, 测量数据输出(距离,RSSI)
      数据传输率10/100 Mbit/s
      数字输入/输出I/O (8 (Multiport))
      输出数据

      脏污程度指示

      IMU(次级传感器数据)

      光学信号LEDs
      配置软件

      SOPAS ET

      Web 服务器 (显示)

    • 环境参数
      物体反射率2 % ... > 1,000 % (反射器)
      电磁兼容性(EMC)

      EN 61000-6-2:2005

      EN 61000-6-3:2007+A1:2011

      抗振动IEC 60068-2-6:2007
      抗冲击能力IEC 60068-2-27:2008
      工作环境温度–10 °C ... +50 °C
      储存温度范围–40 °C ... +75 °C
      抗环境光能力80 klx
    • 常规说明
      使用提示根据当前有效的机器安全标准,该传感器并非是一种安全装置。
    • 分类
      ECl@ss 5.027270990
      ECl@ss 5.1.427270990
      ECl@ss 6.027270913
      ECl@ss 6.227270913
      ECl@ss 7.027270913
      ECl@ss 8.027270913
      ECl@ss 8.127270913
      ECl@ss 9.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      UNSPSC 16.090146171620

    技术图纸

    MRS1104C-011010
    尺寸图
    MRS1104C-011010
    工作区域图表
    MRS1104C-011010
    工作区域图表
    MRS1104C-011010
    连接类型 Ethernet
    MRS1104C-011010
    连接类型 I/O
    MRS1104C-011010
    连接类型 Power
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部
向上