联系方式
意见反馈

2D LiDAR 传感器
TiM7xx

单凭一台设备兼具智能现场评估和测量数据输出

您的受益

  • 通过结合智能现场评估和测量数据输出,为移动应用提供全新解决方案
  • 即使存在强烈的环境光,也能可靠检测目标,不受表面影响
  • 通过测量数据输出亦可另行采集例如物体尺寸、形状等数据
  • 由于传感器结构尺寸小,易于集成到紧凑型自动导航车中
  • 可旋转的接头和完美匹配传感器的配件确保轻松调试;只需少数可调节的 SOPAS 软件参数即可调试
  • HDDM+ 优化边缘识别性能

概览

单凭一台设备兼具智能现场评估和测量数据输出

SICK 为 TiM 系列扩充 TiM7xx,以打造完整、可扩展的 2D LiDAR 传感器产品组合。该传感器将智能现场评估和测量数据输出集于一台设备中。因此,它既能在定义范围内采集有关目标存在的数据,又可输出扫描区域的精确测量数据。SICK 凭借 TiM7xx 精简移动应用所需的传感器数量。由此,客户能够针对应用开发定制化解决方案。传感器的紧凑构型主要适用于移动式平台、自动导航车 (AGV) 和移动式服务机器人。TiM7xx 为这些应用提供定位和防撞支持。

概览
  • 检测范围大:0.05 m 至最大 25 m
  • 电流消耗低(典型值:4 W)
  • 通过 USB 和 Ethernet 立即调试和配置
  • 一台设备兼具智能现场评估和测量数据输出
  • 高达 IP67 的外壳防护等级确保符合工业的耐用设计

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Outdoor / Indoor
    测量原理HDDM+
    集成应用包含灵活区域的评估区域, 测量数据输出, 包含可变区域的保护区域评估
    开启角度
    水平的270°
    角度分辨率0.33°
    工作区域0.05 m ... 25 m
    保护距离
    反射比为 10% 时8 m
    扫描频率15 Hz
    工作环境温度–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    数字输入端4 (PNP, 用于区域组切换)
    开关量输出

    3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)

    3 (PNP,用于显示保护区域的中断情况, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)

    重量250 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上