联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
TiM3xx / TiM-S / Indoor

TIM361S-2134101
1090608
复制路径
    • 产品特点
      测量原理HDDM
      应用领域Indoor
      激光等级1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      开启角度
      水平的270°
      扫描频率15 Hz
      角度分辨率0.33°
      工作区域0.05 m ... 10 m (反射比 > 50% 时)
      安全相关的工作区域0.05 m ... 4 m (反射比为 5% 时)
      盲区0 m ... 0.05 m
    • 机械/电子参数
      连接类型

      1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座

      1 x 接口“电源”、12 针 M12 插头

      1 x Micro-USB 插座,B 型

      供电电压9 V DC ... 28 V DC
      功耗Typ. 4 W, 采用 4 个最大负荷的数字输出时为 16 W
      外壳颜色黄色
      外壳防护等级IP67, 仅在“Aux 接口”的塑料盖关闭时有效 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      防护等级III (IEC 61140:2016-1)
      重量250 g, 无连接电缆
      尺寸(长 x 宽 x 高)60 mm x 60 mm x 86 mm
    • 安全技术参数
      类别B (EN ISO 13849-1:2015)
      性能等级PL b (EN ISO 13849-1:2015)
      MTTFD(平均致危失效前时间)100 年, 在 25 ℃ 环境温度下 (EN ISO 13849-1:2015)
      TM(持续运行时间)20 年 (EN ISO 13849-1:2015)
    • 性能
      响应时间

      单倍扫描, typ. 67 ms

      双倍扫描, ≤ 134 ms

      集成应用包含可变区域的保护区域评估
      保护区域容差100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009,反射比为 5% 时)
      区域组数量16 三区域 (48 个保护区域)
      同步的评估情况3 个同步保护区域(每个区域组)
    • 接口
      USB
      备注Micro-USB
      功能AUX, 参数设置
      数字输入端4 (PNP, 用于区域组切换)
      开关量输出3 (PNP,用于显示保护区域的中断情况, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
      延迟时间67 ms ... 30,000 ms (可调)
      待机时间67 ms ... 10,000 ms (可调)
      光学信号2 LEDs (ON, 开关状态)
    • 环境参数
      物体反射率1,000 %
      电磁兼容性(EMC)
      发射辐射居住区 (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011)
      电磁抗扰度工业环境 (EN 61000-6-2:2005)
      抗振动
      正弦共振扫描10 Hz ... 1,000 Hz 1)
      正弦测试10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 20 个频率周期 1)
      噪声测试10 Hz ... 250 Hz, 4.42 g RMS, 5 h 2)
      抗冲击能力

      50 g, 11 ms, ± 3 次一次性冲击/轴 3)

      25 g, 6 ms, ± 1,000 次持续冲击/轴 3)

      50 g, 3 ms, ± 5,000 次持续冲击/轴 3)

      工作环境温度–10 °C ... +50 °C 4)
      储存温度范围–40 °C ... +75 °C 4)
      接通温度–10 °C ... +50 °C
      温度变化–25 °C ... +50 °C, 10 次循环 5)
      湿度,热量25 °C rF ... 55 °C rF, 6 次循环 6)
      允许相对湿度
      工作< 80 %, 非冷凝 (EN 60068-2-30:2005)
      仓库≤ 90 % rF, 非冷凝 (EN 60068-2-30:2005)
      • 1) IEC 60068-2-6:2007.
      • 2) IEC 60068-2-64:2008.
      • 3) IEC 60068-2-27:2008.
      • 4) IEC 60068-2-14:2009.
      • 5) EN 60068-2-14:2009.
      • 6) EN 60068-2-30:2005.
    • 常规说明
      使用提示TiM361S 是一款适用于以下应用的安全传感器:危险区域、作业危险点与通道防护以及移动式危险区域防护(防护自动导航车与移动式平台)。任何情况下,本传感器均仅允许在规定的和已给出的技术参数及运行条件下使用。
    • 分类
      ECl@ss 5.027270990
      ECl@ss 5.1.427270990
      ECl@ss 6.027270913
      ECl@ss 6.227270913
      ECl@ss 7.027270913
      ECl@ss 8.027270913
      ECl@ss 8.127270913
      ECl@ss 9.027270913
      ECl@ss 10.027270913
      ECl@ss 11.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      UNSPSC 16.090146171620

    技术图纸

    TIM361S-2134101
    尺寸图
    TIM361S-2134101
    工作区域图表
    TIM361S-2134101
    引脚分配 电源 I/O 接口
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

向上