联系方式
意见反馈

2D LiDAR 传感器
TiM3xx

保障安全,精于采集

您的受益

  • 低运行成本
  • 得益于精巧尺寸可灵活安装
  • 借助 M12 x 12 或 D-Sub 插头缩减部署与更换成本
  • 使用电动车时电池使用寿命长
  • 得益于预配置的区域组,便于调试
  • 由于仅使用一台扫描仪监控广阔区域(达 235 m²)降低成本
  • 无需为发射器和接收器布缆
  • 仅限 TiM3xxS:可用于安全相关应用

概览

保障安全,精于采集

2D LiDAR 传感器 TiM3xx 使用 HDDM 技术,该技术凭借高测量准确度和环境光抗扰度将机器停机时间降至最低。其监控区域覆盖多达 10 m。16 个预配置区域组(各包含 3 个区域)可通过输入配线进行选择,从而实现快速便捷的调试。TiM3xx 灵活经济,方便操作。它尤为适合工厂与物流自动化领域的移动式与固定式应用,同时提供经 EN ISO 13849-1:2015 认证的安全应用型号 TiM3xxS。凭借低消耗功率和精巧坚固的设计,TiM3xx 是移动式平台应用的理想之选。

概览
  • 极为精巧、轻便且节能的传感器
  • 包含智能软件算法的区域评估
  • 参数接口,可以从安装设备的一侧触及
  • 低消耗功率(典型值 4 W)
  • 仅限 TiM3xxS:经认证符合机械指令 2006/42/EC 和 DIN EN ISO 13849-1:2015

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Indoor / Outdoor
    测量原理HDDM+ / HDDM
    集成应用评估区域, 包含灵活区域的评估区域, 包含可变区域的保护区域评估
    开启角度
    水平的270°
    角度分辨率

    0.33°

    工作区域0.05 m ... 10 m, 反射比 > 50% 时
    保护距离
    反射比为 10% 时2 m ... 8 m
    扫描频率15 Hz
    工作环境温度–25 °C ... +50 °C 1)
    数字输入端

    4

    4 (PNP, 用于区域组切换)

    开关量输出

    3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)

    3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)

    3 (PNP,用于显示保护区域的中断情况, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)

    重量150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上