联系方式
意见反馈

2D LiDAR 传感器
TiM1xx / Indoor

TIM100-3010200
1077524
  • 复制路径
    • 产品特点
      测量原理HDDM+
      应用领域Indoor
      光源红外线 (850 nm)
      激光等级

      1 (IEC 60825-1:2014)

      EN 60825-1:2014

      开启角度
      水平的200°
      扫描频率14.5 Hz
      角度分辨率
      工作区域0.05 m ... 3 m
      保护距离
      反射比为 10% 时1.2 m ... 1.5 m, 视角度而定
    • 机械/电子参数
      电气连接1 x 5 针 M12 设备插头(可旋转)
      供电电压9 V DC ... 28 V DC 1)
      功耗Typ. 2.2 W
      外壳颜色淡蓝色 (RAL 5012)
      外壳防护等级IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      防护等级III (IEC 61140:2016-1)
      重量90 g, 无连接电缆
      尺寸(长 x 宽 x 高)60 mm x 60 mm x 75.8 m
      • 1) 在使用 IO-Link:Uv > 18 V 时。.
    • 性能
      响应时间Typ. 70 ms
      可识别的物体形状几乎任何形状
      系统错误± 50 mm 1)
      持续错误20 mm 1)
      集成应用评估区域
      区域组数量1 区域组
      同步的评估情况1 (2 区域)
      • 1) 标准值;实际值取决于环境条件。.
    • 接口
      IO-Link
      功能AUX, 参数设置
      数字输入端1
      开关量输出2
      延迟时间69 ms ... 30,015 ms (可调)
      待机时间69 ms ... 30,015 ms (可调)
      光学信号2 LEDs (ON, 开关状态)
    • 环境参数
      物体反射率4 % ... > 1,000 % (反色器)
      电磁兼容性(EMC)IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005
      抗振动IEC 60068-2-6:2007
      抗冲击能力IEC 60068-2-27:2008
      工作环境温度–10 °C ... +50 °C
      储存温度范围–30 °C ... +70 °C
      抗环境光能力80,000 lx
    • 常规说明
      使用提示根据当前有效的机器安全标准,该传感器并非是一种安全装置。
    • 分类
      ECl@ss 5.027270990
      ECl@ss 5.1.427270990
      ECl@ss 6.027270913
      ECl@ss 6.227270913
      ECl@ss 7.027270913
      ECl@ss 8.027270913
      ECl@ss 8.127270913
      ECl@ss 9.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      UNSPSC 16.090146171620

    技术图纸

    TIM100-3010200
    尺寸图
    TIM100-3010200
    工作区域图表
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部
向上