联系方式
意见反馈

2D LiDAR 传感器
S100

易于防碰撞

您的受益

  • 设备重量较轻,使其易于安装
  • 无需为发射器和接收器敷设电缆
  • 通过集成的 7 段显示进行快速诊断,减少了停机时间
  • 正面和背面的接口实现灵活的安装
  • 270°扫描角度完美适用于水平和垂直应用

概览

易于防碰撞

损坏的物品、机器或设备可能会妨碍或中止流程,进而导致成本高昂的停机时间。对此,现有高效、经济的补救措施:新型 2D LiDAR 传感器 S100,专为无需个人防护装备的应用范围研发。S100 能识别故障、监控距离并防止可能的碰撞。

概览
  • 低成本的检测扫描仪
  • 通过智能算法的评估区域
  • 参数接口可以从安装设备的前方触及

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Indoor
    集成应用评估区域
    开启角度
    水平的270°
    角度分辨率

    0.5°

    工作区域0 m ... 10 m
    保护距离
    反射比为 10% 时4.5 m
    扫描频率25 Hz
    工作环境温度–10 °C ... +50 °C
    串行
    CANopen
    数字输入端

    1 (待机)

    5 (4 x IN, 待机)

    开关量输出5 (Q1, Q2, Ǭ1, Ǭ2, 诊断)
    重量1.2 kg
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上