联系方式
意见反馈

2D LiDAR 传感器
NAV3xx

精确的激光导航实现经济性

您的受益

  • 实时精确、快速地检测空间轮廓数据和/或同时确定反射数据(可管理多达 12,000 个反射器)
  • 集成的测量数据分析功能降低了车载计算机的计算成本
  • 凭借低电流消耗,实现低运行成本
  • 高灵活性,因为即使在没有反射器标志的区域也能进行方向控制,并且通过示教模式便捷地更改路径
  • 凭借户内应用级 IP-65 外壳,在恶劣工业环境下也能准确测量
  • 即使是在不利条件下,也能通过高角度分辨率进行无间隙的扫描
  • 用于精确调节的硬件同步输出端

概览

精确的激光导航实现经济性

NAV 产品系列的导航扫描仪为导航无人运输车 (FTF) 的导航提供最佳性能。通过反射器标志在空间内进行自由定位,通过车载计算机虚拟改变控制方向为无人运输车实现最大的灵活性。导航扫描仪 NAV 以高速度和准确度提供有关距离、角度、反射率的空间轮廓数据以及可达 360° 角度范围内的反射数据。所有反射器上的多次测得的数据将被换算成精确的反射器坐标。借助这些信息,即使环境条件发生改变,仍能告知车载计算机精确的车辆位置。空间轮廓数据和反射数据的组合(混合模式导航)能使受方向控制的车辆在不能安装反射器标志的区域行驶(自动货车装载、储锭场)。

概览
  • 混合模式导航
  • 大扫描范围:在反射器上可达 70 m(对于黑色目标可达 35 m)
  • 无人运输车自有的高计算性能和个性化的配置
  • 借助超过三个可见反射器进行最高精度地测量、导航和定位
  • 角度分辨率可达 0.1°
  • 导航、空间和轮廓数据、反射器标志、角度位置和/或原始数据采集

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Indoor
    集成应用导航
    开启角度
    水平的360°
    角度分辨率

    0.125°, 1.875°, 0.25°, 0.375°, 0.5°, 0.75°, 1°, 交错:0.0625°

    0.25°

    工作区域0.5 m ... 250 m, 到反射器 0.5 m ... 70 m
    保护距离
    反射比为 10% 时35 m
    反射比为 90% 时100 m ... 120 m
    扫描频率5 Hz ... 20 Hz, 8 Hz, ± 5 %
    工作环境温度0 °C ... +50 °C
    Ethernet
    串行
    开关量输出1 (digital)
    重量2.4 kg
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上