联系方式
意见反馈

2D LiDAR 传感器
LMS4000

毫无妥协的激光测量——精确、快速、可靠

您的受益

  • 精确测量快速移动的小型和大型物体,不受其形状、颜色或表面特性影响
  • 大景深、大动态范围、细节保真的物体扫描,无需外部照明或附加线性激光
  • 并排安装多台设备即可按需扩展测量范围,不会相互干扰
  • 安装快捷,可用性高,维护简便

概览

毫无妥协的激光测量——精确、快速、可靠

2D LiDAR 传感器 LMS4000 尤其适用于内部物流、物料处理和所有需要快速精准地分析并移动货物的领域。SICK 凭借 LMS4000 提供了测量物体位置、形状、体积或表面特性并相应进行评估和进一步处理的绝佳解决方案。无论物体在容器中、纸箱内、托盘上处于怎样的位置,无论其是单独存在还是彼此接触,该传感器均能以高扫描密度和大动态范围进行精确测量。最终在实现大吞吐量的同时确保流程完全可靠且维护成本低。

概览
  • 即使面对极暗物体或光亮物体亦可确保测量精确
  • 角度分辨率精细,测量点密度高
  • 频率达 600 Hz 的高速测量、通过千兆以太网进行高速数据传输
  • 同步设备,免于相互干扰
  • 适用于工业环境的 M12 接口

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Indoor
    集成应用数据输出
    开启角度
    水平的70°
    角度分辨率0.0833°
    工作区域0.7 m ... 3 m
    保护距离
    反射比为 3,5% 时3 m
    反射比为 10% 时3 m
    扫描频率600 Hz
    工作环境温度–10 °C ... +50 °C 1)
    Ethernet
    数字输入端2
    开关量输出3
    重量2.4 kg / 3.7 kg
    • 1) 初始化阶段:0 °C ... 50 °C.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上