联系方式
意见反馈

2D LiDAR 传感器
LMS1xx

紧凑且经济,即使在恶劣环境下

您的受益

  • 紧凑的结构尺寸使其易于集成和安装
  • 更低的采购和运行成本:仅一台设备就能监控超过 5,500 m² 的平面
  • 包含多种类型、能处理要求高、特殊应用情况的产品系列
  • 扩展的筛选选项明显减少了因例如可能由雾、雨、雪造成的测量误差
  • 用于扩展数字输出的附加 CAN-I/O 模块确保在应用时提高灵活性
  • 以太网接口能实现简单的执行和远程维护

概览

紧凑且经济,即使在恶劣环境下

2D LiDAR 传感器 LMS1xx 是 SICK 全面的激光测量技术产品范围内以及其他解决方案(包括室内和室外应用)高效且低成本的替代方案。SICK 提供多种变型的该型激光扫描仪。因此,LMS1xx 能轻易满足对扫描范围和应用软件的不同要求。安全型号完善了广大的应用范围。所有该产品系列变型的特点为:紧凑的结构和尺寸、重量轻。其紧凑的结构尺寸达到了令人惊叹的创新程度:多重回波技术提高了传感器在户外的可用性,而且能够安装在玻璃后面。

概览
  • 高效、低成本的 2D LiDAR 传感器,其测量范围可达 50 m
  • 针对各种天气,通过多重回波技术和智能算法实现出色的性能
  • 防护等级 IP 67、坚实且紧凑的外壳,带集成加热装置且温度范围可达 –40 °C 至 +60 °C
  • 提供用于安全应用、带继电器输出端和 VdS 认证的变型
  • 通过以太网接口实时输出测量数据
  • 通过外部 CAN 模块可扩展数字输出数量

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域

    Indoor

    Outdoor

    Security

    集成应用包含灵活区域的评估区域, 简单示教选项, 安全特定参数设置, Easy Teach lite 和 pro, Easy Teach lite
    开启角度
    水平的270°
    角度分辨率

    0.25°

    0.5°

    工作区域0.5 m ... 50 m
    保护距离
    反射比为 10% 时18 m ... 30 m
    反射比为 90% 时20 m ... 50 m
    所选 Echo 协议数量2
    扫描频率25 Hz / 50 Hz
    加热装置否 / 是
    工作环境温度–40 °C ... +60 °C
    Ethernet
    串行
    CAN
    数字输入端

    2 数字和 2 编码器输入端

    4 数字

    4 数字(其中两个可用于编码器)

    开关量输出

    3

    3 (2 继电器,1 数字)

    重量1.1 kg
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上