联系方式
意见反馈

2D LiDAR 传感器
LMS1000

极速测量——时间创纪录!

您的受益

  • 超高扫描率实现收集大量数据和识别快速目标
  • 采用多重回声技术的 HDDM+ 确保在雨雪和灰尘等环境影响下具有更长时间可用性
  • 可旋转的插头/插座使得安装时非常灵活
  • 融合了现场评估和测量数据输出,可利用一台传感器解决各种应用
  • 低设置成本:的所有 SICK 2D LiDAR 传感器均使用相同电信号
  • 区域的轻松示教节省设置时间
  • 高耐候性实现低维护成本

概览

极速测量——时间创纪录!

凭借 150 Hz 的频率,LMS1000 是速度最快的 SICK 2D LiDAR 传感器。在恶劣天气下仍保持卓越速度与出色性能,能收集大量数据和识别非常快速的目标。运用多重回声技术的 HDDM+ 方法使其尤其适合在室外区域使用。最高速度与坚固性相结合,使其成为最适合需要快速记录数据应用(如交通管理)的候选产品。LMS1000 用途广泛:凭借一台传感器中的区域评估与数据输出,可以完成各种各样的任务,同时可旋转插头允许灵活安装。方便用户的操作完善其杰出形象。

概览
  • 集成了高速评估的高效率传感器
  • 运用多重回声技术的 HDDM+ 带来高耐气候性和可靠性
  • 一台传感器兼具现场评估功能和测量数据
  • 轻松设置参数,可根据变化的环境进行调整
  • 通过 web 服务器实现轻松简便的诊断

 

优势

2D LiDAR 传感器 LMS1000 是室内与户外应用的理想解决方案,即使在恶劣的环境条件下也表现优秀。而附加数字式过滤器能够对 LMS1000 测得的距离值进行预处理和优化,从而进一步提升本已十分优异的性能。凭借过滤器,用户能够针对各项应用的特殊需求完美高效地设置 LMS1000。SICK 为此提供各种过滤器。

LMS1000 不受雨、雾、尘和环境光等环境影响。
创新型 HDDM+ 技术可实现远距离测量,并因低测量值噪声及多重回波功能而出众。
从视频中了解 HDDM+ 技术和多回波分析的优势。

即使在不利环境条件下也具有高可用性,物体识别可靠性非常高

以最高速度可靠检测物体是一项挑战。此外,当恶劣的环境条件严重影响视野时,这项任务的要求还要更高。LMS1000 是胜任此类情况的专家。其以 150 Hz 的革命性扫描率极速响应,并通过现场评估和测量数据输出相结合涵盖不同应用领域。
LMS1000 在室内和室外区域用于防护时提供可靠的测量结果,适用于目标保护和入口控制
由于非常适合室外使用,LMS1000 可以在收费站或道路检查站可靠监控交通
如需快速筛查,例如在需要高级别安全预防措施的地方,LMS1000 因其高扫描率成为理想解决方案

超高扫描率实现收集大量数据和识别快速目标

性能强大,用途广泛

丰富的配件组件选择使 LMS1000 灵活适应具体应用要求。这既提高了其在您所在行业中的应用灵活性,又降低了仓储和变动成本并减少了集成工作。通过 web 服务器简单方便的传感器诊断以及对用户友好的操作使不同寻常的 LMS1000 更趋完善
始终受到良好保护 从简单支架到用于微调的固定件再到确保免受天气影响的全天候防护罩——针对任何应用情况都有合适的解决方案
始终良好联网 广泛的电缆、电源供应器以及连接模块选择
不受空间限制 此外,可旋转接口实现灵活安装——无论在室内还是室外区域。

通过 web 服务器实现较高的安装灵活性、便捷的参数设置和轻松诊断

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Outdoor
    测量原理HDDM+
    集成应用包含灵活区域的集成区域分析, 数据输出
    开启角度
    水平的275°
    角度分辨率0.75°
    工作区域0.2 m ... 64 m
    保护距离
    反射比为 10% 时16 m
    反射比为 90% 时30 m
    所选 Echo 协议数量3
    扫描频率150 Hz, 4 x 37,5 Hz
    加热装置自加热型
    工作环境温度–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    重量1.2 kg
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上