联系方式
意见反馈

2D LiDAR 传感器
LMC1xx

经认证的激光测量技术 – 智能的安全类型

您的受益

  • VdS 认证保证了系统可靠并由保险公司担保(德国安全认证)
  • 凭借精细“编织”的安全遮掩物的高角度分辨率,无法穿透
  • 通过准确示教界标降低误报警率,实现安全的且高可用性
  • 用于隐蔽安装的小尺寸
  • 智能、集成的处理单元,使应用灵活性最大化
  • 简单连接至现有的报警管理系统
  • 面对环境影响的抗干扰性,降低了维护成本
  • 凭借较低的安装和电缆敷设成本能够低经济地进行加装

概览

经认证的激光测量技术 – 智能的安全类型

LMC1xx 产品系列是根据等级“C”(德国/奥地利安全认证)为符合 VdS 和 VSÖ 标准的侵入和抢劫警报设备而研发。LMC(激光检测认证)由一台激光扫描仪、固定模块和专门固件组成。LMC 为内部和外部区域提供保护。它能灵活定位,就像用于保护单幅图或整个墙壁(垂直区域)或用于保护天花板和地板(水平区域)的帘子。通过输出端的不同组合,可以将 LMC 与所有可能的情况相匹配。例如在博物馆,白天可以监控每幅图,晚上监控整个墙壁是否被攀爬或破坏。如果所监控的平面被破坏,则立即触发警报。激光传感器能够以独立方式或作为现有警报管理系统的一部分通过多个继电器输出端和 OPC 接口进行运行。

概览
  • 唯一在市场上具备 VdS 认证(德国安全认证)的激光扫描仪
  • 具备环境等级 II 或 IVa 的最高等级“C”
  • 灵活连接至 DC 9 V - 30 V
  • 2 个绝缘继电器(报警器)和一个操作输出端
  • 20 m 的检测扫描范围(在水平和垂直方向上)
  • 多达 10 个可自由定义、根据智能分析算法的监控区域
  • 经认证的快速启动菜单
  • 如有需要可提供 200 RAL 颜色

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Security / Indoor / Security / Outdoor
    集成应用包含灵活区域的评估区域, 安全特定参数设置
    开启角度
    水平的270°
    角度分辨率

    0.25°

    0.5°

    工作区域0.5 m ... 20 m
    保护距离
    反射比为 10% 时18 m
    所选 Echo 协议数量2
    扫描频率50 Hz
    加热装置否 / 是
    工作环境温度–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    串行
    CAN
    数字输入端4 数字
    开关量输出3 (2 继电器,1 数字)
    重量1.1 kg
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上