联系方式
意见反馈

2D LiDAR 传感器
LD-OEM

用于高要求工业领域、具有大扫描范围的激光技术

您的受益

  • 运行安全,即使是在恶劣的环境条件下
  • 通过将一台设备用于多个不同的应用情况降低运行成本
  • 在远距离时可靠地检测小型物体
  • 易于匹配至现有、用户定制的解决方案

概览

用于高要求工业领域、具有大扫描范围的激光技术

2D LiDAR 传感器 LD-OEM 设计用于恶劣环境条件,例如钢厂和港口自动化环境中。LD-OEM 具有高分辨率的特点,能够测量小物体或为更大的物体准确定位。LD-OEM 基于配备高性能 DSP(数字信号处理器)的硬件结构,用于激光测量和 I/O 数据流。此外,该扫描仪集成有区域监控功能。因此,既可以在水平面,也可以在垂直面监控人员或物体的侵入。用户可通过简单的配置软件确定待监控区域的形状和大小,并能同时考虑到所有位置固定的特征和物体。一个外部的、经用户编程的应用,例如用于机器人的轮廓识别,可以使用输出的扫描数据。

概览
  • 大扫描范围,包括对于暗表面
  • 对人眼安全的激光技术
  • 大角度分辨率可达 0.125°
  • 对阳光照射和其他红外线源的很不敏感
  • 同步监控多达四个可自由定义的区域
  • 通过以太网接口同步输出测量数据
  • 使用均匀的激光点焊通过 360°全角进行连续扫描

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Indoor
    集成应用评估区域
    开启角度
    水平的360°
    角度分辨率0.125°, 0.1875°, 0.25°, 0.375°, 0.5°, 0.75°, 1°, 交错:0.0625°
    工作区域0.5 m ... 250 m
    保护距离
    反射比为 10% 时55 m
    反射比为 90% 时180 m
    扫描频率5 Hz ... 20 Hz
    工作环境温度0 °C ... +50 °C
    Ethernet
    串行
    开关量输出

    4 (数字)

    1 (数字)

    重量2.4 kg
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上