色标传感器
RS10


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)15 mm x 62 mm x 60 mm
    感应距离13 mm
    光源种类白色 LED 1)
    光点尺寸0.8 mm x 3 mm
    响应时间≤ 20 µs 2)
    开关量输出

    PNP / NPN

    反向脉冲:PNP/NPN

    连接类型M12 8 针插头
    通讯接口-
    • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 2) 信号传输时间(电阻负载时).
所有技术数据请参见各个产品

下载专区