首页
产品系列一览
色标传感器
色标传感器
KTX Prime
KTX-WN91142252ZZZZ
首页
产品系列一览
色标传感器
色标传感器
KTX Prime
KTX-WN91142252ZZZZ
色标传感器
KTX Prime
图片可能存在偏差
类型:
KTX-WN91142252ZZZZ
订货号:
1078067
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
配件
服务和支持
海关数据
显示全部
隐藏全部
产品特点
特殊应用
标准
机器型号
标准
尺寸(宽 x 高 x 深)
30 mm x 53 mm x 78.5 mm
感应距离
≤ 13 mm
感应距离公差
± 5 mm
外壳形状
大
光源
LED, RGB
1)
轴长
470 nm, 525 nm, 625 nm
光线出口
短的设备面
光点尺寸
0.9 mm x 3.8 mm
光点位置
长度方向
2)
接收信号的滤波
无
示教功能程序
单点示教,2 点示教,动态示教,自动模式
开关功能
明/暗切换
延迟时间
可设置
特殊特征
-
交货状态
2 个示教触点
预设值
无
1)
平均使用寿命:100,000 小时,T
U
= +25 °C.
2)
根据设备长的一面.
机械/电子参数
供电电压
10.8 V DC ... 28.8 V DC
1)
残余纹波
≤ 5 V
ss
2)
电流消耗
< 100 mA
3)
开关频率
50 kHz
4)
5)
响应时间
10 µs
6)
7)
抖动
5 µs
8)
开关量输出
NPN
开关量输出(电压)
NPN:HIGH = U
V
/ LOW ≤ 3 V
输出电流 I
max.
100 mA
9)
示教功能输入 (ET)
Teach: U < 2 V
输入,消隐输入 (AT)
空白:U < 2 V
输入,微调/粗调 (F/C)
粗略:U < 2 V
输入,亮/暗 (L/D)
亮:U < 2 V
存储时间 (ET)
25 ms,非易失性存储
连接类型
M12公插头,5 针
防护等级
III
保护电路
U
V
接口,带反极性保护
具有短路保护的输出端 Q
抑制干扰脉冲
外壳防护等级
IP67
重量
94 g
外壳材料
塑料, VISTAL®
材料、光学元件
塑料, COP
1)
临界值:DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%)。在具备短路保护的电路中运行时,最大 8 A.
2)
不得超过或低于 U
V
公差.
3)
无负荷.
4)
亮暗对比度为 1:1 时.
5)
1-point teach-in (color mode): 16 kHz.
6)
信号传输时间(电阻负载时).
7)
单点示教(色彩模式):30 µs.
8)
单点示教(色彩模式):15 µs.
9)
所有输出端的总电流.
环境参数
运行环境温度
–20 °C ... +60 °C
仓库环境温度
–25 °C ... +75 °C
冲击负荷
符合 IEC 60068-2-27 标准 (30 g/11 ms)
UL 文件编号
E181493
分类
eCl@ss 5.0
27270906
eCl@ss 5.1.4
27270906
eCl@ss 6.0
27270906
eCl@ss 6.2
27270906
eCl@ss 7.0
27270906
eCl@ss 8.0
27270906
eCl@ss 8.1
27270906
eCl@ss 9.0
27270906
eCl@ss 10.0
27270906
eCl@ss 11.0
27270906
eCl@ss 12.0
27270906
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 16.0901
39121528
显示全部
隐藏全部
技术图纸
尺寸图
显示与设置元件
接线图 Cd-382
KTS/KTX Prime - 设置开关阈值(2 点示教)
KTS/KTX Prime - 设置开关阈值(动态示教功能)
感应距离 扫描范围 13 mm,横向/纵向光点位置
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...