色标传感器
KTX Prime

KTX-WB9A94125AZZZZ
1220802
复制路径
    • 产品特点
      特殊应用标准
      机器型号标准
      尺寸(宽 x 高 x 深)30 mm x 53 mm x 78.5 mm
      感应距离≤ 150 mm
      感应距离公差± 8 mm
      外壳形状
      光源LED, RGB 1)
      轴长470 nm, 525 nm, 625 nm
      光线出口长的设备面
      光点尺寸Ø 12 mm
      光点位置圆形,大号
      接收信号的滤波
      示教功能程序单点示教,2 点示教,动态示教,自动模式
      开关功能明/暗切换
      延迟时间可设置
      特殊特征较远的扫描距离
      交货状态2 个示教触点
      预设值
      • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压10.8 V DC ... 28.8 V DC 1)
      残余纹波≤ 5 Vss 2)
      电流消耗< 100 mA 3)
      开关频率25 kHz 4) 5)
      响应时间20 µs 6) 7)
      抖动10 µs 8)
      开关量输出反向脉冲:PNP/NPN
      开关量输出(电压)推挽式:PNP/NPN HIGH = UV - 3 V/LOW ≤ 3 V
      输出电流 Imax.100 mA 9)
      示教功能输入 (ET)示教:U = 10 V ... < UV
      输入,消隐输入 (AT)空白:U = 10 V ~ < Uv
      输入,微调/粗调 (F/C)粗略:U = 10 V ~ < Uv
      输入,亮/暗 (L/D)亮:U = 10 V ~ < Uv
      存储时间 (ET)25 ms,非易失性存储
      连接类型M12公插头,5 针
      防护等级III
      保护电路

      UV 接口,带反极性保护

      具有短路保护的输出端 Q

      抑制干扰脉冲

      外壳防护等级IP67
      重量94 g
      外壳材料塑料, VISTAL®
      材料、光学元件玻璃
      • 1) 临界值:DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%)。在具备短路保护的电路中运行时,最大 8 A.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 亮暗对比度为 1:1 时.
      • 5) 1-point teach-in (color mode): 8 kHz.
      • 6) 信号传输时间(电阻负载时).
      • 7) 1-point teach-in (color mode): 60 µs.
      • 8) 单点示教(色彩模式):30 µs.
      • 9) 所有输出端的总电流.
    • 通讯接口
      IO-Link✔ , IO-Link
      VendorID26
      DeviceID HEX8000A4
      DeviceID DEC8388772
      过程数据结构

      Bit 0 = QL1 的切换信号

      Bit 1 = 空

      Bit 2 = 过程质量警报

      Bit 3 ~ 5 = 发射颜色

      Bit 6 ~ 15 = 发射颜色测量值

      数字输出Q1, Q2
      数量2
      数字输入In1, In2
      数量2
    • 环境参数
      运行环境温度–20 °C ... +60 °C
      仓库环境温度–25 °C ... +75 °C
      冲击负荷符合 IEC 60068-2-27 标准 (30 g/11 ms)
      UL 文件编号E181493
    • 分类
      eCl@ss 5.027270906
      eCl@ss 5.1.427270906
      eCl@ss 6.027270906
      eCl@ss 6.227270906
      eCl@ss 7.027270906
      eCl@ss 8.027270906
      eCl@ss 8.127270906
      eCl@ss 9.027270906
      eCl@ss 10.027270906
      eCl@ss 11.027270906
      eCl@ss 12.027270906
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090139121528

    技术图纸

    KTX-WB9A94125AZZZZ
    尺寸图
    KTX-WB9A94125AZZZZ
    显示与设置元件
    KTX-WB9A94125AZZZZ
    接线图 Cd-387
    KTX-WB9A94125AZZZZ
    KTS/KTX Prime - 设置开关阈值(2 点示教)
    KTX-WB9A94125AZZZZ
    KTS/KTX Prime - 设置开关阈值(动态示教功能)
    KTX-WB9A94125AZZZZ
    感应距离 探测范围 150 mm
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部