色标传感器
KTS Prime


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)26 mm x 62 mm x 47.5 mm
    感应距离

    25 mm

    13 mm

    27.5 mm

    40 mm

    150 mm

    70 mm

    光源种类

    白色 LED 1)

    LED, RGB 1)

    光点尺寸

    0.9 mm x 3.8 mm

    0.8 mm x 8 mm

    1.2 mm x 5.3 mm

    3.9 mm x 0.9 mm

    3.8 mm x 0.9 mm

    5.3 mm x 1.2 mm

    Ø 0.9 mm

    Ø 3.3 mm

    Ø 10 mm

    Ø 12 mm

    开关频率

    1.5 kHz 2)

    11.5 kHz 2) 3)

    16.5 kHz 2)

    50 kHz 2) 4)

    25 kHz 2) 5)

    70 kHz 2) 6)

    6.25 kHz 2) 7)

    响应时间

    320 µs 8)

    42 µs 8) 9)

    60 µs 8)

    10 µs 10) 8)

    20 µs 11) 8)

    3 µs 12) 8)

    80 µs 13) 8)

    开关量输出

    反向脉冲:PNP/NPN

    PNP

    PNP, NPN

    设置

    主动光检测

    N 点示教,2 点示教,动态示教,自动模式

    动态示教,自动模式

    单点示教,2 点示教,动态示教,自动模式

    连接类型M12公插头,5 针 / 插头,M12,4 针
    通讯接口

    -

    IO-Link

    模拟信号

    • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 2) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 3) 对比度模式:35 kHz.
    • 4) 1-point teach-in (color mode): 16 kHz.
    • 5) 1-point teach-in (color mode): 8 kHz.
    • 6) 1-point teach-in (color mode): 23 kHz.
    • 7) 1-point teach-in (color mode): 2 kHz.
    • 8) 信号传输时间(电阻负载时).
    • 9) 对比度模式:14 µs.
    • 10) 单点示教(色彩模式):30 µs.
    • 11) 1-point teach-in (color mode): 60 µs.
    • 12) 单点示教(色彩模式):9 µs.
    • 13) 1-point teach-in (color mode): 240 µs.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区