众多应用中的普遍使用呈现较高性能:全新 KTS Core 采用新型设计,配备白色 LED 或 RGB LED 以及 VISTAL® 外壳,凭借其开关频率和灰度分辨率、多种示教功能变型以及手动调节开关阈值而令人信赖。20 µs 的响应时间和 10 µs 的波动实现稳定且位置准确的对比度差异识别,如印刷标签,即便是在高度光亮的材料上。多种的示教功能程序和手动调节开关阈值提高了调试时的灵活性和检测稳定性。KTS Core 连特别微小的对比度差异也能可靠识别,因此适用于众多应用。
1.2 mm x 3.9 mm
1.1 mm x 3.9 mm
25 kHz 2)
12.5 kHz 2) 3)
20 µs 4)
40 µs 4) 5)
反向脉冲:PNP/NPN
NPN
PNP, NPN
2 个示教触点
示教功能程序(动态)
2 点示教,动态示教
单点式示教