色标传感器
KTM Prime

KTM-WN11171P
1082798
复制路径
    • 产品特点
      尺寸(宽 x 高 x 深)12 mm x 31.5 mm x 21 mm
      感应距离≤ 12.5 mm
      感应距离公差± 3 mm
      外壳形状
      光源LED, RGB 1)
      轴长470 nm, 525 nm, 625 nm
      光线出口长的设备面
      光点尺寸1.6 mm x 9.5 mm
      光点位置长度方向 2)
      接收信号的滤波
      设置示教按键
      示教功能程序

      静态 / 动态的 2 点示教功能 + 目标接近

      ET:静态示教功能

      • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
      • 2) 根据设备长的一面.
    • 机械/电子参数
      供电电压12 V DC ... 24 V DC 1)
      残余纹波≤ 5 Vss 2)
      电流消耗< 50 mA 3)
      开关频率15 kHz 4)
      响应时间32 µs 5)
      抖动15 µs
      开关量输出NPN
      开关量输出(电压)NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V
      开关类型明/暗切换
      输出电流 Imax.50 mA 6)
      静态示教功能输入 (ET)

      NPN: Teach: U < 2 V

      NPN: 运行:UV - 2 V 或者开放

      存储时间 (ET)28 ms, 非易失性存储
      时间等级
      连接类型插头,M8,4 针
      防护等级III
      保护电路

      UV 接口,带反极性保护

      具有短路保护的输出端 Q

      抑制干扰脉冲

      外壳防护等级IP67
      重量20 g
      外壳材料塑料, ABS
      材料、光学元件塑料, PMMA
      显示器

      绿色 LED 指示灯:状态指示灯

      黄色 LED 指示灯:开关量输出 Q 状态

      • 1) 临界值:DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%)。在具备短路保护的电路中运行时,最大 8 A.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 亮暗对比度为 1:1 时.
      • 5) 信号传输时间(电阻负载时).
      • 6) 所有输出端的总电流.
    • 环境参数
      运行环境温度–10 °C ... +55 °C
      仓库环境温度–20 °C ... +75 °C
      冲击负荷根据 IEC 60068 标准
      UL 文件编号NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
    • 分类
      eCl@ss 5.027270906
      eCl@ss 5.1.427270906
      eCl@ss 6.027270906
      eCl@ss 6.227270906
      eCl@ss 7.027270906
      eCl@ss 8.027270906
      eCl@ss 8.127270906
      eCl@ss 9.027270906
      eCl@ss 10.027270906
      eCl@ss 11.027270906
      eCl@ss 12.027270906
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090139121528
    • 接口/引脚分配
      连接类型插头,M8,4 针
      引脚分配
      BN 1+ (L+)
      WH 2ET
      BU 3- (M)
      BK 4Q

    技术图纸

    KTM-WN11171P
    尺寸图 KTM-Mxxxxx1P, KTM-Wxxxxx1P
    KTM-WN11171P
    显示与设置元件
    KTM-WN11171P
    连接类型,见表:接口/引脚分配
    KTM-WN11171P
    设置开关阈值(动态)
    KTM-WN11171P
    设置开关阈值(静态)
    KTM-WN11171P
    感应距离
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部